合肥ABB变压器有限公司


合肥ABB变压器有限公司是ABB集团于1992年在中国成立的第一家生产电力变压器的合资企业, 2005年成为ABB独资企业。2006年合肥ABB变压器有限公司与ABB配电变压器(合肥)有限公司合并为一家公司, 组建了3个产品业务部, 即: 电力变压器部配电变压器部电力组件产品业务部

电力变压器部主导产品为220kV电力变压器, 并生产部分110kV电力变压器产品同时还具有生产330kV电力变压器的能力。 为更好地满足广大客户对电力的需求, 在2004年至2005年期间进行了电力变压器产能扩建项目并在2006年9月顺利竣工, 目前年生产能力已达25000MVA。公司自成立以来产品已遍布国内大部分地区,并有产品出口海外, 得到了各地客户的高度好评。

配电变压器产品部专业生专业生产小型三相全密封油浸式配电变压器,产品容量从30kVA到500kVA, 最大系统电压达24kV, 年产量为9000台。该变压器根据国内外设计标准GB, IEC等生产制造,具有损耗低、噪音低、体积小、重量轻、免维护和使用寿命长等众多优点, 极大地满足了客户的需要。公司新近推出的S13、S14*和S15*系列产品均为高效节能配电变压器产品,在节能降耗方面尤为突出。除生产标准产品外,公司也根据客户要求和特定使用场合提供非标变压器,如标准热镀锌型、气隙型、插拔式套管型、有载调压型、电缆盒型、储油柜型以及含硅油和保护装置的环保型等。目前产品部正在进行中型配电变压器的扩建项目,预计2010年建成后可提供年产量为7000台、容量至2500kVA的中型配电变压器。

电力组件产品业务部是ABB集团在中国及亚太地区设立的变压器有载调压分接开关、变压器套管(干式,油浸式)真空油处理设备及复合绝缘子的制造供应中心。经过十几年的发展, 已为广大中国电力客户所接受。合肥ABB电力组件产品业务部作为ABB集团服务于中国当地市场的变压器组件制造供应中心,已成为中国市场高质量变压器组件的主要供货商之一。主要产品有: 220KV及以下变压器有载调压分接开关;500KV及以下变压器套管、真空油处理设备等。随着产能的扩大,在ABB集团的大力投资下,合肥ABB电力组件产品业务部已经于2009年11月迁至新厂房,新厂房占地30000多平方米。至此,合肥ABB电力组件产品业务部成为ABB全球最大的变压器组件产品生产基地。

企业传播/推广部联络人:
斯宇宏女士(电力变压器业务部)
电话: 0551-2291043
传真: 0551-2291197
 
萧瑛女士(配电变压器业务部)
电话: 0551-2279201
传真: 0551-5136600

王文彬先生(电力组件产品业务部)
电话: 0551-2273814
传真: 0551-2273818


标准型全密封油浸式配电变压器

电力组件产品业务部系列产品




Last edited 2011-11-07
    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消
    现场运行中的变压器

    联系我们

    公司总裁:
    • 李瑞昇

      电力变压器业务部总经理:
      郑捍平先生

      配电变压器业务部总经理:
      张建华先生

      电力组件产品业务部总经理:
      Luca Vivian先生

    • 地址:
      电力组件产品业务部和配电变压器业务部:中国安徽省合肥市经济技术开发区莲花路3318号,邮编:230601

      电力变压器业务部:中国安徽省合肥市合作化南路7号,邮编: 230022
    cnabb051 9860c3392b978921482569d00014807b