| 办事处 | 电话 | 传真 | 地址 |
| 北京 | (010) 8456 6688 | (010) 8456 9907 | 中国, 北京市100015, 朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦 |
| 天津 | (022) 8319 1801 | (022) 8319 1802 / 1803 | 中国, 天津市300051, 和平区南京路189号, 津汇广场写字楼一号办公楼3402室 |
| 青岛 | (0532) 8502 6396 | (0532) 8502 6395 | 中国, 山东省, 青岛市266071, 香港中路12号, 丰合广场B区401室 |
| 济南 | (0531) 8609 2726 | (0531) 8609 2724 | 中国, 山东省, 济南市250011, 泉城路17号, 华能大厦6楼8601室 |
| 大连 | (0411) 8899 3355 | (0411) 8899 3359 | 中国, 辽宁省, 大连市116011, 西岗区中山路147号, 森茂大厦18楼 |
| 沈阳 | (024) 3132 6688 | (024) 3132 6699 | 中国, 辽宁省, 沈阳市110001, 和平区南京北街206号, 沈阳假日大厦城市广场二座3-166室 |
| 长春 | (0431) 8862 0866 | (0431) 8862 0899 | 中国, 吉林省, 长春市130022, 亚泰大街3218号, 通钢国际大厦A座A4层A401室 |
| 黑龙江 | (0451) 8287 6400 / 6410 | (0451) 8287 6404 | 中国, 黑龙江省, 哈尔滨市150090, 南岗区长江路99-9号, 辰能大厦14层 |
| 呼和浩特 | (0471) 6916 330 | (0471) 6916 331 | 中国, 内蒙古自治区, 呼和浩特市010020, 新华大街66号, 内蒙古国际大酒店23层 |
| 西安 | (029) 8575 8288 | (029) 8575 8277 | 中国, 陕西省, 西安市710075, 高新开发区高新路, 高新国际商务中心数码大厦16层 |
| 新疆 | (0991) 2834 455 | (0991) 2818 240 | 中国, 乌鲁木齐市830002, 中山路86号, 中泉广场9楼J座 |
| 太原 | (0351) 8689 292 | (0351) 8689 200 | 中国, 山西省, 太原市030002, 府西街69号, 山西国际贸易中心西塔楼10层1009A号 |