西安ABB大功率整流器有限公司

西安ABB大功率整流器有限公司坐落在西安经济技术开发区,是由世界财富500强之一的ABB集团与西安西电电力整流器有限责任公司联合成立的中外合资企业,是ABB集团在全球又一个生产整流器的基地,也是ABB集团在中国唯一的整流器生产基地。融ABB集团的先进技术与西整公司的技术为一体,西安ABB大功率整流器有限公司采用国际上的先进技术、管理模式、经营理念和服务意识来设计、制造、销售各种大功率整流器和系统以及其它功率电子产品,并提供精心安排的售后服务。产品覆盖中国全境,并多次远销海内外,是中国生产大功率整流器的主导厂家。

目前,我们生产的产品如下:

产品APR型大功率整流器MCR型中等电流整流器HCR型大功率整流器FOCS光线电流传感器
额定功率10-1450V
10-100kA
30-1350V
10-50kA
1650V(最大值)
20-160kA
0-500kA
主要应用电解铝、铜、铅锌、碳化硅、镍、氯碱、化工等氯碱,化工,电解铜,镍、碳化硅等电解铝,铜,锰,锌,镍,钴,氯碱,碳化硅等任何需要直流电测量的场合

整流器型谱



公司里程碑

2009
  • 第一个海外项目交付,为澳大利亚Rio Tinto Alcan 提供33kA/1000V的整流设备(含变压器);
  • 完成两个出口北美的MCR项目,分别向北Alcoa提供MCR400和向Century Alum.提供一台MCR200;
  • 配合瑞士ABB向云南冶金集团新立公司提供大功率直流电弧炉的现场安装和调试服务
  • 在山东青岛向瑞士ABB提供整流系统的安装调试服务

    2008

  • 为河南洛阳豫港龙泉铝业有限公司提供2*35kA/1180V整流器设备;
  • 为云南润鑫铝业有限公司提供2*38kA/900V晶闸管整流器设备;
  • 为山东铝业股份有限公司提供2*30kA/900V晶闸管整流器设备;
  • 完成第一个设备改造服务项目,为甘肃白银公司改造原ASEA生产的电解整流设备
  • 获得高新技术企业证书
  • 为中国电力投资总公司下属宁夏青铜峡铝业公司提供2*39kA/1280V整流器设备;
  • 为中铝公司下属山东华宇铝电有限公司提供2*44kA/800V整流器设备;
  • 为宁夏加宁(Alcan Ningxia)铝业公司提供一套直流测量系统FOCS300;
  • 向上海天元集团华胜化工有限公司提供8套极化整流器;

    2007

  • 第一个EPC项目交付, 向Bayer上海公司提供了MCR210 (2*15kA/320V) 整流设备(含变压器)及安装服务;
  • 获得ISO14001:2004 环境管理体系证书
  • 获得OHSAS18001:1999 职业健康安全管理体系证书

    2006

  • 通过ISO9001:2000质量管理体系标准认证
  • 第一个项目实施完成,向宁夏加宁铝业的改造项目提供了40kA/1300V整流器设备
  • 第二个项目设备成功交付,向青海桥头铝业的改造项目供应了31.5kA/1080V整流器设备
  • 完成FOCS(光线电流传感器)产品在国内的首次供货,向广西平果铝厂和兰州铝厂各提供了一台设备

    2005

  • 公司成立

  • Last edited 2010-05-06
      •   取消
        • Twitter
        • Facebook
        • LinkedIn
        • Weibo
        • 打印
        • 电邮
      •   取消

      联系我们

      公司总经理:
      • Martin Brunzel

        企业传播/推广部联络人:
      • 张伟先生

        中国陕西西安经济技术开发区凤城六路93号
        邮编:710016

        电话:029-8653 8498
        传真:029-8651 7964  
      cnabb051 f322d9c9c403f758482570a0003148a9