ABB大学生创新大赛吸引380所高校学生踊跃参与

16支入围团队将于9月25日在北京参加决赛答辩和颁奖典礼

以“数字化谱写未来”为主题的ABB第六届大学生创新大赛于8月10日正式截稿。自3月1日开启以来,大赛共吸引了973组选手踊跃报名,并收到241份参赛作品,展现了高校学子对数字化领域的极大兴趣和创新热情。本届大赛的选手来自包括港澳台地区在内的全国380所大学,覆盖高校范围为历届最广。

在第四次工业革命的背景下,数字化浪潮正席卷电力、工业、交通和基础设施等各个行业。作为数字化领域的领军企业,ABB鼓励年轻一代紧扣科技发展脉搏,通过发挥自身的聪明才智积极投身创新实践,支持中国产业升级和数字化转型。通过ABB大学生创新大赛这一高效、开放的创新平台,选手们可以围绕数字化技术在电力、工业、交通和基础设施的应用展开大胆想象与设计,用创意描绘数字化的未来。

本届大赛面向中国大陆及香港、澳门、台湾地区全日制高校学生,共设立“智慧城市”、“能源互联网”和“数字化工厂”三大选题以及众多子选题,选手可任选其一进行创作。参赛者以个人或团队(最多3人)的方式参加比赛。和往届相比,本届大赛从活动启动到作品递交历时近半年,为同学们提出具有创新内容的作品留出充足的时间。

即日起,由ABB专家、知名高校教授以及电力和自动化领域资深学者共同组成的大赛评委将根据创新性(50%)、可行性(30%)和表达清晰性(20%)三个标准对参赛作品进行评审和打分,并将在9月初公布16位入围选手名单。9月25日,入围选手将齐聚ABB(中国)有限公司总部角逐一、二、三等奖。获奖选手不仅可以赢取奖金和在ABB中国实习机会,还将被推荐至ABB校园招聘绿色通道。此外,本届大赛还设立入围奖10组和优秀作品奖30组。

ABB大学生创新大赛创办于2012年,五届比赛分别以“电力技术创新的力量”、“创新畅想未来”、“智能技术 智慧跨越”、“创新带来美好世界”和“智能,互联,协作,创新”为主题,共吸引了来自包括中国大陆及香港、澳门和台湾地区200余所高校近6000余名选手的踊跃参与。

欲了解大赛更多详情,请点击http://new.abb.com/cn/innovation/uic-2017

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。



欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB数字化服务荣膺首届全国优质服务大奖
下一篇:ABB向世界海拔最高供水项目提供智能监测设备

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    seitp202 026e0b6f454d585ac125817c0013c428