中国海洋科考船装备ABB电力推进系统

ABB技术帮助科考船大幅提高能效,降低废气排放

北京,2010年6月17日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB近日宣布,中国自主设计并制造的深海海洋科学综合考察船将采用ABB先进的Azipod®吊舱式电力推进系统,大幅提高船舶燃油效率,显著降低废气排放。

ABB向这艘科考船提供了两套1.9兆瓦紧凑型Azipod电力推进系统,以及包括四套发电机、配电板、变压器、变频器、功率管理系统、综合自动化系统和控制系统在内的整套船舶电力和控制解决方案。这是ABB Azipod推进系统首次应用于从事深海大洋海洋科学综合调查船中。

ABB Azipod电力推进系统装备了变频调速装置,可以准确控制船舶螺旋桨的运行速度,具有一流的水动力和运行效率,与传统机械推进系统相比,大约可减少10%(最多可达20%-25%)的燃耗,同时显著减少废气排放。自问世以来,Azipod电力推进系统累积运行时间近500万小时,节约下来的能量相当于64兆度电能,是3000个家庭一年的用电量。此外,该推进系统还具有噪音少、震动小、操作灵活等突出优点,船舶设计人员也可以更有效地利用舱内空间。

ABB集团副总裁、船舶及起重机业务全球负责人Heikki Soljama说:“此次合作表明,紧凑型Azipod吊舱式推进系统优异的经济环保性能得到了船主、设计院及船厂越来越广泛的接受。一系列的成功交付及超过百万小时的运行里程,证明了紧凑型Azipod吊舱式推进系统的高可靠性并可明显降低燃耗。”

目前,ABB Azipod电力推进系统已成功应用在全球80多艘各类船舶上,涉及半潜式钻井平台、渡轮、近海供给船、科学考察船和私人游艇等。在中国,Azipod电力推进系统目前已经应用于包括世界先进的客滚船——烟台大连铁路轮渡、中国第一艘自主设计的3000吨级综合海洋监测船——“中国海监83号”等多个重点国家船舶项目中。与传统的柴油推进系统船只相比,装备该系统的烟大铁路轮渡能够节省燃料20%-30%。

这艘海洋科考船是由中国船舶及海洋工程设计研究院负责设计,中国船舶重工集团公司负责建造。中国船舶重工集团公司是中国最大的造船集团之一,旗下有46个工业企业、28个科研院所,拥有中国目前最大的造修船基地,并具备国内最齐全的船舶配套能力。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有117,000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,雇佣员工15,300名,拥有30家合资和独资企业,强大的销售和服务网络遍布全国。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    页面信息:
    seitp202 0454a0c9eebad96848257745002439bc