ABB旗下10家企业入围2006中国电气百强

成为分公司入围中国电气百强数量最多的跨国公司

2006年9月2日,中国北京讯-全球领先的电力和自动化技术集团ABB今日宣布,在第七届中国电气工业100强的排行榜中,ABB有10家本地企业榜上有名,成为入围企业最多的公司。

厦门ABB开关有限公司代表领奖
此次电气百强排名活动由国内权威的行业杂志《电气时代》举办,100强的排名主要以国家权威数据统计部门提供的2005年电气设备制造企业年度销售收入为依据。

这上榜的10家企业中,成立于1992年的厦门ABB开关有限公司,是ABB在华设立的第一家,也是目前ABB在中国最大的一家合资企业。此外,还包括了北京ABB高压开关设备有限公司、北京ABB电气传动系统有限公司、重庆ABB变压器有限公司、上海ABB工程有限公司等。

另外,组织者还发布了三个单项奖。厦门ABB开关有限公司以25.54亿元的销售总额及其在行业内长期领先的地位荣登竞争力10强企业排行榜;中山ABB变压器有限公司以2005年60%的年增长率位列成长力10强;ABB新会低压开关有限公司在研发领域取得了重大突破,为中外客户创造了巨大收益,从而被列入创新力10强企业。

厦门ABB低压电器设备有限公司代表领奖
ABB(中国)有限公司董事长兼总裁路义普指出:"ABB通过自身的快速发展来支持中国的城市化和工业化进程。ABB是中国可靠的合作伙伴,我对此非常自豪。"

路义普即将进入ABB集团执行委员会,升任电力系统业务部负责人。他说,"ABB在中国有着'早起者'的称号,我们在中国共拥有25家本地企业。近年来,我们注重扩大和提升我们的在华企业,确保为中国和世界提供最优质的产品和服务。"

他指出ABB更加关注公司的经营模式,而不只是销售收入。"在质量和环境保护方面,我们的企业已经通过了国际和本地的最高标准的认证。我们还通过与中方业务伙伴的密切合作,确保我们的合资企业取得骄人的业绩。在我们开展业务的城市,我们都已经证明我们的企业是优秀的企业公民。"

ABB致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,客户涵盖了金属、石油化工、汽车、造纸、矿山、运输等多个行业。ABB还参与了中国的众多重点工程项目的建设,包括三峡工程、南水北调工程、青藏铁路、北京奥运工程、广州、北京、深圳等城市的地铁建设等。

这10家荣登电气100强的ABB企业是:
1. 厦门ABB开关有限公司
2. 北京ABB高压开关设备有限公司
3. 北京ABB电气传动系统有限公司
4. 重庆ABB变压器有限公司
5. 上海ABB工程有限公司
6. 厦门ABB低压电器设备有限公司
7. 合肥ABB变压器有限公司
8. 中山ABB变压器有限公司
9. 上海ABB电机有限公司
10. ABB新会低压开关有限公司

ABB是电力和自动化技术领域的全球领导厂商,致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,以帮助客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有107,000名员工。ABB在中国拥有全方位的业务活动,包括制造、研发、销售和服务等。ABB在中国拥有10,000多名员工,25个独资和合资企业,和遍布全国30个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    seitp202 05b3ab17c62ee168482571df0014e000