ABB欢迎欧洲实施最低能效标准

瑞士苏黎世,2011年6月16日——针对低压电机的欧盟最低能效标准法规于2011年6月16日开始生效,这是欧洲在提升低压电机能效方面的一个里程碑,全球电力和自动化领导企业ABB集团对这一新能效等级规定的实施表示热烈欢迎。

据国际能源署的最新统计,工业用电占全球电力总消耗的约42%,其中三分之二被工业电机所消耗。所以,任何提升电机能效的法规都对降低能源消耗和碳排放具有重大意义。

新法规涉及大部分功率介于0.75-375千瓦、50和60赫兹的两级、四级、六级交流电机。在第一阶段,即从2011年6月16日起,新法规所涉及的这些电机在欧盟市场上出售时,都必须至少达到国际能效等级2级(IE2)标准。

新法规第二个阶段将从2015年1月起实施,要求输出功率在7.5千瓦以上的电机必须达到IE3能效等级,或者在达到IE2等级的同时加装变频器。第三阶段将从2017年1月起实施,涉及范围扩展到输出功率在0.75千瓦以下的电机,它们必须达到IE3能效等级,或者在达到IE2等级的同时加装变频器。

ABB集团离散自动化及运动控制业务部负责人史毕福说:“从2011年6月16日起,ABB不再向全球任何市场提供、销售或交付欧盟CE认证的IE1级能效水平的电机产品。ABB将确保产品在任何情况下都满足各项法规的要求。”

虽然新法规只在欧洲市场执行,但澳大利亚、中国、巴西、加拿大等其它国家已经实施了类似的能效法规。美国已经从2010年底开始执行相当于IE3等级的NEMA Premium(美国全国电器制造商协会高效率)标准。ABB可以提供全系列NEMA Premium标准认证的葆德品牌电机以满足各类能效标准的要求。同时,ABB一直为美国采用NEMA(美国全国电器制造商协会)标准的市场和世界其他采用IEC(国际电工委员会)标准的市场和客户提供高能效电机。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12.4万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.63万名员工、31家本地企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    页面信息:
    seitp202 10f840018ab7f253482578b2000eba21