“数字创新”闪耀ABB大学生创新大赛

以“数字化谱写未来”为主题的ABB第六届大学生创新大赛今天在北京落下帷幕,来自华东交通大学的黄捷洲、罗鹏和邱学文同学凭借其创新设计“基于图像视觉技术的机车车辆机械仪表数字化群检测系统”从15支入围团队中脱颖而出,独占鳌头。同时,大赛还评出了两组二等奖、3组三等奖、9组入围奖和30个优秀作品奖。本届大赛自3月1日开赛以来共吸引了380所高校的973组选手报名,并收到241份参赛作品。

在大赛中,选手们充分发挥想象力,将数字技术和行业应用巧妙结合,设计出众多让人耳目一新的作品,例如实现智能晾衣和火灾时紧急逃生功能的智能逃生晾衣架、自动检测婴儿睡眠质量和体温并提供安抚功能的智能婴儿床、集家电遥控、防盗报警、空气净化于一体的智能家居生态系统等创意,都展现出“智慧城市,让生活更美好”的理念;基于能源互联的风光耦合制氢微网模拟系统、服务于电动汽车的移动充电智能服务平台等作品,是为构建能源互联网进行的积极探索;基于视觉技术的车辆机械仪表数字化群检测系统、机器人柔性抛光系统、高效的仓储优化系统等设计,则为打造数字化工厂提供了具体的解决方案。

中国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会主任张永刚是本届大赛的外部评委之一。作为连续三届评委,张主任对同学们的作品做出了现场点评:“在本届大赛中,同学们的作品有三个突出特点,第一,参赛选手覆盖高校最广,今年共有380所高校的同学参加了大赛;第二,参赛作品普遍关注国家和行业热点话题,用我们的智慧和构思为产业升级做出自己的贡献;第三,参赛作品以问题为导向,同学们能够通过对于工作和生活中具体问题的思考,运用信息技术想办法解决问题。”

加载中...


获得三等奖的大连交通大学硕士研究生田丽同学在接受采访时说:“7年漫漫理工路,有时难免迷茫。参加这样的企业大赛,获奖的同时也获得了极大的自信,终于让我们看到所学知识的价值,知道了学以致用的途径。”

本届大赛是数字技术在各应用领域的一次创新实践,同时,也凸显了数字经济的巨大潜力。中国信息通信研究院近期发布的《2017中国数字经济发展白皮书》显示,数字经济已成为带动中国经济增长和推动经济转型的核心动力。2016年,中国数字经济总量达到22.6万亿元,占全国GDP比重超过30%,其中,工业中数字经济占行业比重平均值为17%。

ABB集团中国研究院负责人、ABB(中国)有限公司首席技术官刘前进表示:“在数字经济蓬勃发展的今天,中国需要更多的创新人才和前沿的创新技术,不断提升效率和竞争力。ABB举办本届大学生创新大赛,就是希望吸引更多的高校学生关注和参与电力、工业、交通和基础设施领域的数字技术创新,为各行业的转型升级和可持续发展源源不断地注入新活力。”

在超过125年的发展历程中,ABB一直以领先的创新技术处于历次工业革命的最前沿。面对第四次工业革命和能源革命带来的历史机遇,ABB推出行业领先的ABB Ability™数字化解决方案,结合丰富的行业经验进一步提供差异化服务,与合作伙伴和客户共同挖掘数字化领域的增长潜力。

中国和瑞士已缔结创新战略伙伴关系,ABB大学生创新大赛是两国重点创新活动之一,瑞士驻华公使高晟安第二次莅临大赛颁奖典礼。他指出,ABB大学生创新大赛体现了瑞士和中国共有的开拓精神。目前两国处于历史最好时期,而创新是两国关系的核心。作为一家总部设在瑞士、植根中国市场的国际企业,ABB致力于成为中瑞两国创新合作的桥梁,而大学生创新大赛正是ABB践行这一承诺的体现。

ABB大学生创新大赛创办于2012年,此前的五届比赛分别以“电力技术创新的力量”、“创新畅想未来”、“智能技术 智慧跨越”、“创新带来美好世界”和“智能,互联,协作,创新”为主题,共吸引了来自包括中国大陆及香港、澳门和台湾地区200余所高校近6000余名选手的踊跃参与。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.6万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。



欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB:数字技术助力重庆自由贸易试验区创新发展
下一篇:ABB宣布收购GE工业系统业务

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    seitp202 1119fbe2903b6141482581a6003a090a