ABB集团CEO为中国城市可持续发展建言献策

在中国发展高层论坛上,史毕福博士倡导以创新驱动城镇化,实现可持续发展

北京,2015年3月21日——ABB集团首席执行官史毕福博士在3月21日北京钓鱼台宾馆举行的“中国发展高层论坛”上发表主题演讲,通过全球视角和成功经验积极探讨了如何利用创新驱动新型城镇化,为“新常态”下的中国城市可持续发展出谋划策。

根据2014年3月中国国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,我国常住人口城镇化率在2020年将达到60%,这意味着将有8000多万人口(与德国总人口相当)从农村搬入城市。快速城镇化在推动经济增长、提升人们生活水平的同时,也会带来能耗激增、交通堵塞、环境污染等诸多挑战。

在以《可持续发展城市的愿景:以创新驱动城镇化发展》为主题的演讲中,史毕福博士表示:“为了实现城市的可持续发展,政策制定者需要在成功案例的基础上建立清晰的城市规划愿景,并通过政策、技术与行为的统筹规划使经济增长与环境保护协调发展,例如:扶持和推动节能、环境友好型技术的开发;通过奖惩制度鼓励使用节能设备和系统;提高公民能效意识,让环保从生活点滴做起。”

作为全球领先的电力和自动化技术集团,ABB拥有创新、高效的智能技术,满足电力、工业、交通和基础设施等领域对增效节能的广泛需求。例如,面对传统电网到新型电网的电力系统变革,ABB拥有可再生能源接入、电动汽车充电、智能变电站、高压直流输电等全球领先技术,可以为建立更加高效可靠的数字化电网提供有力支持。

在解决城市空气污染方面,史毕福博士指出,发展电动汽车已成为大势所趋。中国政府已制定电动汽车通用充电标准,并建立政策框架在全国范围内部署快速充电站。作为全球领先的电动汽车充电解决方案提供商,ABB正积极参与我国电动汽车充电基础设施的建设。2014年初,ABB与深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司开展战略合作,在6年内一起打造遍布全国的电动汽车充电网络,支持我国可持续城市交通的发展。

以创新驱动城镇化的另一方面是工业领域。在这里,自动化技术和节能技术拥有一展身手的广阔天地。以电机为例,全世界90%的电机在启动后只能全速运转,不能根据需求随意调速。考虑到电机占整个工业能耗的70%,推广高效电机和变频器具有巨大的节能潜力和经济效益。凭借高效节能的电力与自动化技术,ABB在我国正帮助越来越多的工业客户提高生产效率、降低能耗和改善业绩。

在新型城镇化中,商业和住宅楼宇需要从传统建筑向绿色建筑转型升级。通过智能调整供热、照明以及电气设备等,居民可以大幅减少建筑以及家居的能耗。以ABB的“i-家”无限智能家居系统为例,用户通过智能手机应用程序,可以随时随地控制家中的灯光、温度和家用电器,能最大限度降低能耗,满足人们对更智能、更环保的现代生活的追求。

史毕福还指出,中国有必要加强城市规划的管理与控制,加快绿色城市的建设并通过执行空气污染防控行动方案来改善空气质量;同时引导公民消费行为的改变以实现节能或更有效的使用能源,如减少浪费和避开用电高峰等,推动实现更加环保宜居的城市环境。

由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛迄今已成功举办了15届。论坛秉承“与世界对话,谋共同发展”的宗旨,在中外企业家、学者和政府官员之间建立对话和交流的平台,促进中国了解世界,也让世界更好地了解中国。本届论坛的主题为“新常态下的中国经济”。

ABB位居全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国109个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB为我国大型海上风电场提供技术支持
下一篇:ABB推出新型Azipod® 电力推进系统

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消
    ABB集团CEO史毕福博士在中国发展高层论坛上发表主题演讲
    ABB集团CEO史毕福博士在中国发展高层论坛上发表主题演讲

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 116dce1b4d7537a1c1257e0f00346043