ABB助力上海世博会高效可靠运行

ABB积极参与世博会项目,保障电力供应安全可靠

北京,2010年1月21日——今天距2010年上海世博会正式开幕还有整整一百天。在世博会筹备期间,全球领先的电力和自动化技术集团ABB凭借先进的产品与技术,积极参与了多个世博会项目的建设,以确保这一全球盛会的高效可靠运行。

ABB电力产品业务部北亚区兼中国区负责人穆赫表示:“上海世博会是展示世界经济、文化和科技成果的全球性盛会,吸引了国际社会和全球各界人士的广泛关注。我们很荣幸能以领先的电力产品与技术参与众多世博会与城市地铁建设项目,提供可靠的电力设备,从而确保世博会的顺利进行。同时,参与世博会的建设显示出社会各界对ABB技术水平与业务能力的高度认可。”

ABB的全系列变压器广泛应用在一系列为世博会场馆等设施供电的变电站项目,包括应用550kV变压器的杨高站、南桥站和南汇站,应用220kV变压器的连云站、南市站、浦东站、机场站、杨思站、济南站和提篮桥站等。其中,杨高站和连云站都是位于世博园园区范围内的重要变电站项目,是确保世博会成功举行的重要供电枢纽。此外,ABB 110kV变压器在有“世博线”之称上海地铁7号线、以及10号线和11号线中也得到了广泛应用;ABB 10kV变压器则在参与地铁10号线建设的同时,还应用于世博会主题馆和中国馆中的4500千瓦的太阳能光伏展示项目中;另外,ABB 10kV变压器和10kV开关柜还一起为浦东世博应急中心和浦东世博村提供电力保障。

此外,结构简单紧凑的ABB 550kV气体绝缘开关装备在了全球电压等级规模最大的城市中心地下变电站——静安世博站中;ABB的110kV和35kV气体绝缘开关也分别应用于世博轴站和后滩临时站等变电站项目中;72套ABB气体绝缘环网柜也将装备在世博会浦西主场馆区。

ABB是全球电力技术的领导者,同时是全球最大的变压器制造商和变压器技术的领导者,在全球拥有57家专业工厂,每年生产的电力变压器超过1500台,配电变压器超过40万台。在电力变压器生产中,ABB使用全球统一的TrafoStar变压器设计制造技术,产品具有负载能力强、抗短路能力强、损耗低、产品全生命周期成本低的特点。

除了上述电力项目,ABB领先的自动化产品与技术也广泛参与到世博会项目中,保障相关项目设施的高效、安全与稳定运行,比如:ABB 的低压断路器和控制产品应用于世博主题馆、演艺中心、世博住宅村和世博会最佳实践区——能源中心的建设项目中;ABB MNS3.0低压开关柜设备应用于世博园通讯机站项目中;ABB ACS510变频器安装于世博会演艺中心和能源中心中;ABB专为水行业设计的高精度AquaMaster电磁流量计也装备在世博会水管网项目中。

上海世博会将于5月1日至10月31日期间举办,届时正值上海台风季节,也是夏季用电高峰期,同时预计还将有7000万海内外游客前来参观,预计日均客流量将达40万人次,高峰日将达60万人次。这对保障世博会设施以及城市地铁线路的供电安全稳定带来了严峻的挑战。

ABB在项目供电安全保障方面积累了丰富的技术和经验,参与了包括2008年北京奥运会在内的众多大型项目的电力保障工作,确保了电力供应的稳定可靠和各项设施的顺利运营。2008年10月,作为北京2008年奥运会和残奥会工程项目的主要电力系统供应商,ABB凭借安全可靠的设备运营和精湛周到的服务,荣获了北京市电力公司颁发的“第29届奥运会电力安全保障贡献”奖章。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。在中国的1.5万名员工,在60个不同城市服务于29家本地企业和38个销售与服务分公司。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

    • 评价这个网页
        取消
    • 用电邮发送这个网页
        取消

    联系我们

    页面信息:
    seitp202 12661e2721d886d4482576b20027b413