ABB电机能效接近100%,节省资金达50万美元

开创性技术领导企业ABB的同步电机能效创下世界纪录

瑞士苏黎世,2017年7月5日——功率为44兆瓦的ABB 6极同步电机在出厂测试中测得效率比合同规定的98.8%还要高出0.25%,创下电机效率的世界纪录。这一效率提升能使每台电机在长达20年的使用寿命中可节省约50万美元的电费。

ABB机器人及运动控制事业部总裁安世铭(Sami Atiya)表示:“目前电费仍然是同步电机总拥有成本中最大的组成部分,所以,节约电费会对利润有重大影响。除了极高的能效,ABB同步电机还以其久经考验的质量与可靠性而著称。坚固的设计确保其在低温和低震动条件下工作的可靠性。作为推动能源革命的开创性技术领导企业,同时作为新阶段战略的组成部分,我们将始终坚定地致力于开发用于提高效率和生产率的技术。”

基于ABB丰富的行业经验以及超过100年的电机制造经验,ABB通过优化电机的电气和机械特性实现了创纪录效率。这类同步电机的平均效率为98.2%至98.8%。如果电机连续运行,那么,0.25%的效率提升有助于每年节省100万度电,而这相当于240户欧洲家庭全年的用电量。

当今,全世界的能源需求几乎达到30年前的两倍。据国际能源署估计,到2030年能源需求可能又将增长50%以上。为应对这一挑战,我们不仅有必要引入新能源,而且更高效地利用现有能源也至关重要。工业领域拥有巨大的节能潜力,单从电机驱动的应用上,通过使用变频器和高效电机,可降低能耗和减少损耗,通常有助于将能源用量降低20%至50%。

电机效率为机械功率输出除以电功率输入的比值。创世界纪录的ABB同步电机是在客户见证的出厂测试中取得超高能效,即将安装于生产工业气体的空气分离装置上用来驱动压缩机。这台同步电机是一种特殊类型的交流电机,尺寸大约为5米 x 4米 x 4米,输出功率44兆瓦。同步电机的典型应用是在空气分离、石油和天然气、化工、船舶、冶金、采矿、给排水和制浆造纸等行业驱动风机、泵、轧机、矿井提升机和压缩机等。

关于ABB

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB:保持增长势头
下一篇:ABB数字化服务荣膺首届全国优质服务大奖

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    seitp202 23a8b06fb1e5e03c4825817000315ce6