ABB喜获伦敦电网扩容合同

变电站扩建项目将增强伦敦电力供应的安全可靠性

2005年12月1日,瑞士苏黎世讯--全球领先的电力和自动化技术集团ABB今天宣布赢得了英国国家电网公司价值4,600万美元的合同,为伦敦两座气体绝缘变电站进行扩容。该扩建项目是英国国家电网公司现行计划的一部分,旨在提高伦敦电网的可靠性。

ABB集团电力技术部负责人Peter Smits 指出:"在帮助伦敦保证供电可靠性问题上,ABB的尖端技术已经在发挥作用,其中包括伦敦地铁。对于这两个变电站而言,我们的出色技术以及我们在短时间内完成安装和调试任务的快速交付能力是我们赢得这些额外订单的主要原因。"

ABB将为位于伦敦北部的400kV变电站提供一套额外的240MVA 400/132kV超高压电网变压器,5组GIS开关间隔以及配套的电缆与设备,安装在现有的变电站中。位于伦敦西部的400kV变电站,ABB将提供一套400/66kV超高压电网变压器,并负责66kV电缆的铺设工作。

ABB将负责两座变电站的工程设计、土木建设以及安装和调试工作。ABB通过运用预设计、预测试和预验证解决方案能最快地将新开关集成到现有变电站系统中,从而可以大幅度削减交付时间。

ABB(www.abb.com)是电力和自动化技术领域的全球领导厂商,致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,以帮助客户提高生产效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有103,000名员工。

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    页面信息:
    • 郭煜
      电话:+86 10 84566688转2328
      传真:+86 10 84567613

    • Wolfram Eberhardt
      Tel: +41 43 317 6568
      Fax: +41 43 317 7958
    seitp202 272a6bd4132fabe2482570d5001ce8cf