ABB集团第二季度业务持续快速发展,净收入增长43%

  • 订单额增长18%,销售额增长17%
  • 业务快速发展和坚实的业务执行能力提升公司业绩
  • 运营息税折旧摊销前利润增长22%,达15亿美元
  • 多项收购对公司贡献显著
瑞士苏黎世,2011年7月21日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB宣布,2011年第二季度净收入增长43%,达8.93亿美元。这一成绩主要得益于工业领域的强劲增长、电力系统业务部收入增长和近期包括对葆德电气公司在内的多项收购。

ABB集团第二季度在成熟市场和新兴市场均实现增长,销售额比2010年同期增长17%,订单额增长18%。

第二季度,客户为提高运营效率进行大量投资,表现出对机器人、高效电机和低压系统的强劲需求。同时,客户大力扩充产能,对服务业务需求旺盛,这些因素为石油和天然气、制浆造纸、金属和船舶等业务带来了更多的订单。

由于工业领域和整体经济的增长,全球特别是新兴市场对电力的需求持续增加,从而带动了针对配电解决方案的业务需求。与输电相关的投资一般在整个经济周期中出现较晚,因此目前还处于较低水平。

运营息税折旧摊销前利润是反映盈利水平的重要指标。由于销售额强劲增长,ABB集团运营息税折旧摊销前利润增长了22%。由于销售和研发投资增加,成本节约措施不能完全抵消电力业务产品价格下降的影响,以及自动化部门销售额构成复杂等因素的影响,本季度的运营息税折旧摊销前利润率有所下降,来自业务运营的现金流大幅增长。

ABB集团首席执行官昊坤表示:“本季度我们业务表现强劲,继续保持良好的执行能力,促进销售额、现金流进一步增长,股东回报实现显著增长。我们对第二季度和2011年上半年的增长业绩十分满意。”

昊坤说:“展望未来,近来宏观经济领域对国家债务和通货膨胀问题的担忧日益加深。然而,根据我们目前了解的情况,我们仍然预计工业领域针对提高工业生产率和增效节能解决方案的需求将会非常强劲。同时,我们预期针对输电业务的需求将从今年下半年开始复苏。”

2011年第二季度重要数据
2011年第二季度2010年第二季度变化
单位:百万美元 (或另行标注)美元当地货币
订单额9,8677,66529%18%
订单储存 (6月底)29,98324,43723%9%
销售额9,6807,57328%17%
息税前利润1,33797537%
占销售额的比例13.8%12.9%
运营息税折旧摊销前利润1,5471,26422%
占运营销售额的比例16.0%16.6%
净收入89362343%
每股基本收益 (美元)0.390.2744%
来自业务运营的现金流891649

2011年第二季度结果概述

已收到的订单和销售额

第二季度,针对能够实现增效节能、提升工业生产率和电网稳定性的ABB产品的需求继续增长,这使ABB所有业务部门的订单额与2010年同期相比均有所增长。

离散自动化与运动控制业务部的增长最为强劲,按当地货币计算增长超过60%,这主要源于2011年第一季度收购葆德电气公司带来了巨额订单,此外机器人和传动业务也取得了良好的增长。扣除葆德电气业务后,该部门订单额增长25%。低压产品业务部的订单额有所增长,主要源于工业领域针对能够提升电气效率的低压系统的需求增长。大宗商品价格上涨继续促使客户为扩大产能和服务进行投资,以提升现有资产的工业生产率,这一现象在石油和天然气、制浆造纸和船舶领域更为明显,因此过程自动化业务部的订单额增长15%。

电力产品业务部订单额增长4%,而且在电力和工业领域的需求均有所增长。电力公司为扩大和升级电网所进行的持续投资使电力系统业务部的订单额增长了11%。

从各区域看,受收购葆德电气公司的影响以及ABB在南美地区业务的强劲增长,美洲地区的订单额增长最为强劲;ABB在东欧和西欧市场的订单额均取得增长;受到印度市场的带动,ABB在亚洲地区订单额实现增长,其中印度市场增长约40%。与2010年同期相比,ABB在中国的订单额增长4%。

扣除近期并购的美国Ventyx公司和葆德电气公司的影响后,ABB订单额在成熟经济体和新兴经济体均实现有机增长,分别为6%和13%。

各业务部门的基础订单(指低于1500万美元的订单)均实现增长,总体增长18%(有机增长8%)。其中,电力产品业务部的基础订单连续3个季度增长,比2011年第一季度增长6%。大额订单(指超过1500万美元的订单)增长19%,占总订单额的12%,与去年同期基本持平。

截至2011年6月底,ABB订单储存达到300亿美元,与2010年同期相比按当地货币计算增长9%(有机增长8%),与2011年第一季度相比基本持平。

ABB销售额继续增长,而且在所有业务部门均实现增长,这主要是得益于强大订单储备的执行,短周期产品和服务业务的销售额增加等因素,此外业务并购也为ABB贡献了约6亿美元的销售额。扣除并购影响,ABB本季度销售额增长9%。

收入和净收入

2011年第二季度,ABB息税前利润达13亿美元,与2010年同期相比增长37%,这主要源于并购等因素导致的销售额增长。

ABB此前宣布了2011年10亿美元的成本削减计划,本季度节约约2.7亿美元,其中约一半的成本节约来自于采购优化。2011年上半年,ABB总计节约4.8亿美元。2011年第二季度与成本节约计划相关的开支增长到约3000万美元,但第一季度没有实质性开支。

2011年第二季度运营息税折旧摊销前利润达15亿美元,比2010年同期增长22%,其中各项并购贡献了约1.15亿美元。

2011年第二季度,ABB为把握业务增长机会、巩固公司技术领先地位而增加了约9000万美元的研发投资和销售开支,从而造成运营息税折旧摊销前利润率有所下降。电力产品业务部的运营息税折旧摊销前利润率在2010年第二季度处于很高的水平,2011年第二季度则有所下降。此外,由于2011年第二季度低压产品业务部的提价举措难以立即抵消白银价格快速上涨所造成的影响,以及系统产品的销售额在该业务部总销售额中占比过高,所以低压产品业务部的运营息税折旧摊销前利润率也有所下降。

ABB 2011年第二季度净收入增加43%,达到约9亿美元,每股基本收益0.39美元,2010年同期为0.27美元。

前景展望

尽管近期宏观经济领域对美欧国债和中国通货膨胀等问题日益担忧,但ABB全球各主要终端市场的前景依然看好。较高的大宗商品价格促使客户增加了资本开支,同时推动客户对包括服务业务在内的增效节能和提升生产率方面进行投资。电力企业对可再生能源并网、跨国和跨区域电网互联等输电工程的投资将持续增长。各国可能放弃核电发展以及高油价等因素有望进一步带动对高效电力和自动化技术的需求。

从中期来看,新兴市场将继续成为推动经济增长的主要动力,同时在未来几个季度中,成熟市场对ABB全线产品的需求也有望继续增长。

虽然一些长周期的基础设施建设领域仍然存在产能过剩问题,但是许多方面的价格已经稳定下来。2011年,为了缓解原材料价格上涨所造成的压力,ABB的某些业务价格已有所调整。
2011年下半年,ABB集团管理层将继续着重成本调整,同时充分发挥自身在领先技术、广泛的全球业务布局、富有竞争力的成本和健康的资产负债等方面的优势,寻找有机和非有机的盈利增长机会。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12.4万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.63万名员工、31家本地企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    新闻联系
    seitp202 2aaf50ea969b3e7d482578d400356bc2