ABB支持工业机器人产业本土人才培养

提供20台本土研发的“中国龙”机器人 全方位支持广东省职业技能大赛

广州,2012年12月13日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB宣布,近日在广州举办的“广东省职业技能大赛机电一体化技能竞赛暨全国可编程序控制系统设计师职业技能大赛” 中,ABB提供了20台本土研发的“中国龙”IRB 120机器人作为参赛用标准设备,同时还为比赛提供了相应的技术支持,由专业的工程师对参赛选手进行相关操作与技巧的培训,及现场的调试和指导工作。获奖的选手将代表广东省参加全国可编程序控制系统设计师职业技能大赛。

本次大赛由广东省人力资源和社会保障厅主办,公开面向广东省各类人员及各大院校,比赛分学生组、教师组和职工组,从理论知识和实际操作两部分对选手进行全方位考核。优胜选手将荣获“广东省技术能手”的称号,及申报“广东省五一劳动奖章”的资格。

ABB机器人业务单元中国区负责人李刚表示:“中国是目前世界上增长最迅速的工业机器人市场。根据国际机器人联合会的统计,2011年工业机器人装机量74317台。预计2013-2015年,机器人装机量年增长率将达到10%,中国将成为世界上最大的工业机器人市场。面对如此快速成长的工业机器人市场,机器人相关人才的培养已刻不容缓。ABB一直发挥自己在自动化领域的技术优势,为先进装备制造业提供有力的人才资源保障,积极参与机器人人才战略计划。”

目前,中国正处于产业转型升级的关键时期,而工业机器人作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段,已经成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志,能够帮助企业提高生产效率和产品质量、降低成本以及减少能耗。越来越多的企业开始采用机器人,以实现增效节能的现代化生产。

“十二五”期间将是中国工业机器人产业发展的关键转折点,中国需要更多的相关技术应用人才投身于自动化事业。ABB已经积极的与国内相关大中专院校建立了联合人才培养计划,在各个重点经济区域与知名理工类院校,广泛开展校企合作,提供包括教材、设备、培训、课件、软件及老师培训等在内的全面支持,以此来建立机器人专业的人才库,为国家源源不断的输送优秀人才。

早前,ABB为广东卫视《技行天下——广东省2012职业技能电视大赛》提供了数台比赛用机器人。节目在全国范围内得到广泛传播和关注,并得到广东省有关领导的肯定。

ABB全球领先的工业机器人供应商,向市场提供机器人软件、外围设备、标准组件制造单元和服务,满足诸如焊接、物料搬运、总装、喷涂以及打磨、拾取、包装、堆跺和上下料应用的市场需求。其主要市场包括汽车、塑料、金属加工、铸造、电子、制药和食品饮料行业。ABB先进的解决方案致力于帮助制造厂商提高生产力、产品质量以及操作安全性。ABB已在全球安装了超过200, 000台机器人。

广东卫视《技行天下》电视表演赛:http://v.youku.com/v_show/id_XNDcxODAxNzgw.html

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有14.5万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.83万名员工、36家本地企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn,新浪微博:@ABB中国


上一篇:ABB自动化技术为未来过程工业探寻领先之道
下一篇:ABB明悦楼宇对讲系统荣获2012安博会大奖




    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    新闻联系
    seitp202 2b3da868f3979b7148257ad300482e9d