ABB在天津建立开关有限公司

ABB携手汇能建立第26家本地企业,满足当地对可靠电力产品的强劲市场需求

中国天津,2008年8月22日—全球领先的电力和自动化技术集团ABB今天在天津与天津滨海汇能投资股份有限公司(滨海汇能)签署协议,共同投资建立合资企业天津ABB开关有限公司,从事中压开关柜的生产、销售和工程服务,以满足天津及周边市场对可靠电力技术的强劲需求。ABB在中国建立的本地企业已达26家。

天津经济的快速增长,对更新电力基础设施建设和扩大电容量提出了很高的需求。2007年,天津市总用电量达到了360.51亿千瓦小时。天津“十一五”计划期间(2006-2010),预测用电量年平均增长率为11.3% 。

根据合同,天津ABB开关有限公司将为当地客户生产一次和二次开关柜,为客户提供可靠的产品和高质量的工程服务。总投资达两千万美元的合资企业,将充分利用ABB先进的中压技术及其高可靠性、高生产率和能源效率的特点。新合资企业将落户北辰科技园区,充分利用园区先进的生产设施,良好的研发平台,强有力的海运和现代物流服务。

ABB(中国)有限公司董事长兼总裁柯睿思先生表示:“能在ABB 现有25家成功企业的基础上,再新增一家企业,我感到非常高兴。天津ABB开关有限公司的成立,可以使我们更加贴近天津及周边地区的客户。通过整合ABB在技术和全球市场经验方面的有力优势,和滨海汇能良好的技术、生产和市场资源,我们将在市场竞争中保持有利位置,为天津的工业化与现代化发展贡献更多价值。”

天津滨海汇能投资股份有限公司董事长蒋蕴志说:“滨海汇能非常高兴与ABB携手。新的合资公司将成为天津最大的中压开关柜的提供商。在满足本地市场对高质量电力设备需求的同时,新公司还将促进天津电力产品元器件制造业的发展,为天津打造电力设备制造业集群计划的实现发挥重要作用。”

ABB一直不断扩大在中国的投资,用于扩建和优化现有企业,并新建新的企业。今年初,ABB宣布在其长期投资计划的基础上,在2008年再增加1亿美元的在华投资。

包括新成立的合资企业在内,ABB在中国共有5家企业致力于中压开关柜及其它电力设备的设计、制造和销售。ABB的产品被广泛应用到多项国家重点建设项目中,其中包括南水北调工程、北京长安街改造项目、人民大会堂,包括“鸟巢”在内的30余项奥运工程,以及北京、上海、广州、深圳等地的地铁项目。

“ABB在中国的本地企业中,有11家位列中国电气百强企业。我对这家新合资企业跻身中国电气行业重点企业之列充满了期待,”柯睿思补充。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力和公共事业客户和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有115,000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。在中国的13,000名员工,在60个不同城市服务于26家本地企业和38个销售与服务分公司。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn

天津滨海汇能投资股份有限公司是顺应滨海新区开发开放,在天津市民营经济蓄势待发的背景下,于2005年12月组建成立的产业投资公司。滨海汇能重点布局设备制造业、房地产业、社会客户电力服务业、科技产业的投资和运营,并不断由产业经营向资本运作过渡。2007年企业销售收入为39亿元,在2008天津企业100强排序列第75位。

    ABB中国董事长兼总裁柯睿思与滨海汇能董事长蒋蕴志签署合资企业合同; 天津市副市长王治平出席合资企业签约仪式 (后排左起第六位)

    联系我们

    页面信息:
    seitp202 36d357a461425126482574ad000812e4