ABB喜获广州地铁低压设备重要定单

为地铁线路安全可靠、高效运行贡献力量

2005年12月7日,中国广州讯—— 全球领先的电力和自动化技术集团ABB今天宣布获得了广州地铁公司价值4,005万元人民币的订单合同,将为广州地铁四、五号线供应0.4kV 低压开关柜。

这是厦门ABB低压电器设备有限公司获得的最新一笔地铁定单。厦门ABB低压电器设备有限公司于1997年首次赢得广州地铁公司的合同,为广州地铁一号线提供低压设备。此次双方再度携手,共同推动广州的交通建设。厦门ABB低压电器设备有限公司还与深圳地铁和北京地铁进行了成功的合作。

ABB中国低压产品及系统部负责人兼厦门ABB低压电器设备有限公司总经理倪步青先生指出:“能够为广州的地铁建设做贡献,我们感到非常高兴。广州地铁项目素以对技术和产品的高标准,严要求而著称,只有达到世界先进水平的技术和产品才能够确保地铁线路的可靠,高效运行,帮助缓解这个大都市的交通压力。我们在激烈的竞争中脱颖而出,这清楚表明ABB的先进技术、完善的解决方案、优质的服务以及我们丰富的地铁行业经验已经充分赢得了客户的信任。”

ABB的MNS低压开关柜运行安全可靠、操作维修方便,配置方案紧凑可以为用户提高生产率、节省空间、降低成本。自从1994年以来,依据最新的ABB德国技术,厦门ABB低压电器设备有限公司一直在生产MNS低压开关柜。该产品历经十年的技术发展,不断得到完善,目前广泛应用于核电、地铁、化工、电子、通信和商业建设等领域。

广州是中国经济发展最为活跃的城市之一,今年全市的GDP预计将超过4,500亿元人民币。同时它也是中国南方最大的都市,总人口1,130万。多年来广州一直在努力改善城市的交通体系,进一步促进经济的发展。广州市政府已决定每年投资至少50亿元进行地铁建设。目前广州已有两条地铁线路投入运营,三条地铁线路正在建设当中,另有四条地铁线路在规划之中。到2010年广州的地铁线路总长将达到255公里。

除该项低压设备定单外,ABB还在今年11月赢得了广州地铁公司的9,000万元人民币的订单合同,为广州地铁五号线供应33kV中压气体绝缘开关柜。这是厦门ABB开关有限公司继广州地铁二号线和三号线项目后第三次为广州地铁公司供货。

厦门是ABB在华业务的重要基地城市之一,ABB集团在该市的5家生产企业发展非常迅速。厦门ABB低压电器设备有限公司成立于1994年,目前已成为中国最大的低压开关柜生产制造商。厦门ABB开关有限公司成立于1992年,是ABB集团在中国成立的第一家合资企业,目前公司已发展为中国销量最大的中压开关柜和断路器生产制造商。今年九月厦门ABB低压电器设备有限公司和厦门ABB开关有限公司与ABB在华的其它6家企业一起进入了权威行业杂志<<电气时代>>公布的中国电气工业100强。

ABB(www.abb.com)是电力和自动化技术的全球领导厂商,致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,以帮助客户提高生产效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有103,000名员工。ABB在中国拥有全方位的业务活动,包括制造、研发、销售和服务等。ABB在中国拥有8,000多名员工,24个独资和合资企业,和遍布全国30个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    页面信息:
    • 郭煜
      电话:+86 10 84566688转2328
      传真:+86 10 84567613
    • 徐岚
      电话:+86 10 84566688转2331
      传真:+86 10 84567613
    seitp202 3ff851afec2da7aa482570d50010639f