ABB: 全球最大功率高压直流变压器技术获得新突破

ABB为全球首条1100千伏特高压工程提供的变压器及关键设备通过型式试验,书写电力历史新篇章

ABB近日成功测试了包括高端和低端变压器在内的全球最大功率1100千伏特高压直流变压器,再次书写了全球电力历史的新篇章。该变压器由ABB与国家电网公司共同开发和生产,将应用在昌吉 - 古泉±1100特高压直流线路中。该线路将新疆的电力输送到安徽,成功通过的一系列型式试验为该线路的落成打下了坚实的基础。

中国的用电负荷集中在东部,而大量的能源资源分布在西部和西北部。不断增长的用电需求推动了特高压线路的建设,从而增加输电能力、减少损耗。

昌吉 - 古泉特高压直流输电线路是全球第一条±1100千伏特高压直流线路,在电压等级、输电容量和距离上都创下了新的世界记录。该项目的输电功率达到1200万千瓦,相当于12座大型发电厂的功率,与目前投入运营的±800千伏特高压直流输电项目相比,输电能力提高了50%,该工程也令原来2000公里的输电距离提升至3000多公里,在实现偏远地区可再生能源大规模并网方面发挥关键作用。



项目投入运营后,将向8条500千伏和2条1000千伏交流线路提供电能,输送的电量相当于瑞士年均用电量的两倍。同时,该突破性技术也首次将±1100千伏特高压直流输电线路接入750千伏交流线路。此外,ABB还为本项目开发并成功测试了一系列其它关键设备,包括换流阀、套管、直流断路器等。

ABB电网事业部总裁方秦表示:“该项技术突破有力支持了长距离、低损耗、大容量输电,同时,也将直流与交流电网互联,为未来跨地区、跨国家电网互联互通打下了基础。ABB与我们的合作伙伴 — 国家电网公司再次证明了双方在直流输电技术领域的领导地位,共同构建更坚强、更智能和更绿色的电网。”

ABB于60年前率先应用了高压直流技术,作为全球市场的领导者,ABB已参与了110多个高压直流项目,总装机容量超过1.2亿千瓦,约占全球装机容量的一半。特高压直流输电技术进一步提升了高压直流输电,二十多年以来,代表了最大的功率和效率水平。2010年,ABB为国家电网公司向家坝 - 上海±800千伏特高压直流输电线路提供了电力产品,这也是全球第一条投入商业运行的±800千伏特高压直流输电线路。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.6万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。



欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB首套Azipod® D吊舱式推进系统顺利运行
下一篇:ABB Ability™新型远程服务帮助风电场提升业绩

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    seitp202 3e0af7044364fb66482581ef0014167b