ABB全套机器人自动化系统亮相2015工博会

集中展示ABB“物、服务与人互联”领先技术,支持各行业客户提高生产力和能源效率



上海,2015年11月3日——在今天开幕的“第17届中国国际工业博览会”上,全球领先的电力和自动化技术集团ABB通过近800平方米的展台全面展示了包括机器人自动化系统、传动系统和低压产品在内的领先智能技术,涵盖白车身、激光弧焊、小件装配、包装码垛、食品饮料、智能家居及增效节能等多种应用,彰显了ABB在“物、服务与人互联”领域的技术领导地位。

目前,中国已成为全球最大、增长最快的工业机器人市场。2014年,中国市场的工业机器人销量超过5.7万台,同比劲增56%,占全球销量的25%。但从工业机器人使用密度来看,中国市场仍然拥有巨大的发展潜力。国际机器人联合会数据显示,2014年我国每万名产业工人所拥有的机器人数量仅有36台,低于世界平均水平(66台),更是远低于自动化程度较高的韩国(478台)、日本(314台)和德国(292台)。

作为中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,国务院在今年5月公布的“中国制造2025”规划将工业机器人列为十大重点发展领域之一。而在机器人产业蓬勃发展的过程中,包括软件及硬件在内的应用系统的开发,以及机器人产业人才的培养则是工业机器人从出厂到应用的关键。

ABB(中国)有限公司董事长兼总裁顾纯元博士表示:“作为全球领先的工业机器人制造与集成厂商,ABB凭借在全球机器人领域40多年以及在中国20年的开发和应用经验,通过‘协作、精简、集成式解决方案’积极帮助客户提高生产力和产品质量,并与各行业用户一起努力,在食品饮料、金属打磨、搬运码垛、3C等领域率先开发出许多领先的机器人自动化产品、技术和解决方案,在为客户创造更多价值的同时,支持中国制造业由大变强、由低端制造向高端制造发展。”

在本届展会上,ABB重点展出了面向不同行业的多款机器人自动化应用系统,包括YuMi人机协作装配、IRB 360高速分拣、IRB 6700机器人智能拆码垛、新一代大型机器人IRB 6700的点焊应用、IRB 120智能激光雕刻站、IRB 1200双机协同飞车工作站和IRB 8700 超柔性化白车身解决方案等10套机器人自动化解决方案。

以YuMi人机协作装配工作站为例,它由一台YuMi双臂机器人和一名工人协作完成装配作业,其中YuMi完成旋紧、定位等简单装配,工人负责设计灵敏器件等复杂任务,并由ABB研发的FlexFeeder™系统进行自动进料,共同实现高效、灵活、安全的协作生产。作为全球第一台真正实现人机协作的双臂机器人,YuMi的设计是为了满足小件装配的生产需求,尤其是消费电子产品行业对柔性生产和灵活制造的需求,这主要得益于其双臂设计、多功能智能双手、通用小件进料器、一流的精密运动控制、基于机器视觉的部件定位、以及最先进的控制系统和软件。而其人性化的安全设计让工业机器人与人类近距离协作变为现实。

而面向汽车制造行业的IRB 8700 超柔性化白车身解决方案,由IRB 8700工业机器人、柔性可编程定位器、物料搬运导轨和机器人滚边等通过平台化、标准化模块实现快速集成,能满足多种车型在同一条生产线上组装生产,帮助客户以“柔性制造”满足不断加快的产品升级和千变万化的市场需求。其中,IRB 8700是ABB最新推出的一款大型机器人,其有效负载高达800公斤,可广泛满足汽车和一般工业对高负载大型机器人的需求。在设计上,IRB 8700特别注重工作范围、有效负载和运行性能的优化,其运行速度比市场上同类产品快25%,还能根据搬运物体的重量和尺寸自行调整运行速度,具有速度快、惯量小的优势。

除工业机器人外,ABB还在本届工博会上展出了帮助用户提高能源效率、降低能耗和对环境影响的高效节能的传动系统。其中,全能型中压传动ACS580MV是一款针对中国市场需求研发的中压变频器,从电压等级到防护设计都充分考虑到国内标准和特定要求,以确保在水泥、电力和水等行业的各种复杂苛刻环境下正常运转。通过ABB提供的应用软件,服务工程师和安装人员可以使用手机实时访问已安装的变频器,并进行远程管理和维护,轻松实现“物、服务与人的互联”。

本届展会上,ABB全新系列的接触器、软起动器等低压电气产品也集体亮相。作为2015年推出的ABB全新一代交流接触器,AF和AX系列接触器具有结构紧凑、工作稳定可靠、安装维护简单等特点,可有效处理电压跌落和中断,确保设备持续运行。AF系列接触器可应用于风力发电、铁路、太阳能等各种领域;AX系列接触器和过载继电器适用于建筑业和工业领域,如电动机控制、暖通、空调、水泵等。

中国国际工业博览会是以装备制造业为展示交易主体的国际工业展,创办于1999年,每年11月第一周在上海举办。经过多年发展,工博会已成为中国装备制造业最具影响力的国际工业品牌展,是我国工业领域面向世界的一个重要窗口和经贸交流合作平台。本届工博会设立9大专业展,展会面积23万平方米,超过2100家展商参展,预计逾12万中外专业观众参观。

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB集团CEO建言上海:创新重在实效
下一篇:ABB建言广东:借力“智能制造”提升竞争力

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 4dbd406469b2eb35c1257ef2001172fc