ABB-Pressekonferenz im Vorfeld der Light+Building und Hannover Messe 2010

Hier finden Sie die Präsentationen und Pressemitteilungen der Veranstaltung vom 11. Februar 2010 in Mannheim.


Neuheiten auf dem Leitsystemsektor
Basierend auf den Bedürfnissen des Marktes entwickelt ABB ihre Leitsysteme kontinuierlich weiter. Auf der Hannover Messe stellt das Unternehmen daher Neu- und Weiterentwicklungen für die bewährten Leitsystemfamilien 800xA und Freelance vor.

Gregor Kilian, Manager Sales & Marketing Control Systems, ABB Automation GmbH, Mannheim

Präsentation "Prozessleitsysteme von ABB - Neuheiten 2010"

Pressemitteilung "Gutes ständig verbessern"



Weiterentwicklungen bei Leistungshalbleitern (IGBTs)
Die Erhöhung der Sperrspannung von 2,5 auf 4,5 kV ermöglicht es, deutlich weniger Module in Reihe zu schalten, um eine gegebene Einsatzspannung zu erreichen.

Bulent Aydin, Produktmanager für BiMOS Produkte, ABB Schweiz AG

Präsentation "Neue IGBTs für 4,5 kV"

Pressemitteilung "Neue Halbleiter-Zellstrukturen entwickelt"



Neuer Mittelspannungsfrequenzumrichter
Mit einer Leistung von 400 bis 1.000 kVA und Spannungen bis 6,9 kV erfüllt der Mittelspannungsfrequenzumrichter ACS 2000 die zentralen Anforderungen der Industrie.

Martin Schorbach, Leiter "Geregelte Großantriebe/Großmaschinen", ABB Automation Products GmbH, Ladenburg

Präsentation "ACS 2000 - Mittelspannungsfrequenzumrichter: Die neue Kompaktklasse"

Pressemitteilung "Mehr Energieeffizienz und Produktivität"



Schnellerder „UFES“
Der extrem schnelle Erdungsschalter „UFES“ ist eine Innovation, die neue Störlichtbogen-Schutzkonzepte im Bereich der Mittelspannungstechnik ermöglicht.

Andreas Brandt, Leiter Bereich IS-Begrenzer, ABB AG, Mittelspannungsprodukte, Ratingen

Präsentation "Ultra Fast Earthing Switch - Der neue ultraschnelle Erdungsschalter"

Pressemitteilung "Mittelspannungs-Schaltanlagen störlichtbogenfrei"



Neues zu Smart Home
Der ABB i-bus KNX Energieaktor misst den Energiebedarf der angeschlossenen Verbraucher und lässt so die Realisierung von Smart Home ein Stück näher rücken.

Dieter Michel, Leiter Produktmarketing Gebäude-Systemtechnik, ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, Heidelberg

Präsentation "Mehr Energieeffizienz mit Smart Home - Neuer ABB i-bus KNX Energieaktor"

Pressemitteilung "Mehr Energieeffizienz mit Smart Home"





    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    • Beate Höger-Spiegel
      ABB AG
      Kallstadter Straße 1
      D-68309 Mannheim

      Tel.: +49 (0) 621 4381 - 432
      Fax.: +49 (0) 621 4381 - 372
    seitp202 4aebc1c2124d164ac12576c40043d8ed