ABB积极参与国内20千伏电压供电项目建设

提高电压等级可大幅增加配电网供电能力并降低电力损耗

2008年3月11日,中国北京—全球领先的电力和自动化技术集团ABB,近期成功中标了江苏省20千伏电压等级供电试点项目,为江苏省泰州市靖江地区的配电网提供20千伏Safe系列充气环网柜。这是ABB继1993年中标中国第一个20千伏供电项目--苏州新加坡工业园区后,再次参与国内20千伏供电项目的建设。

目前我国的中压配电网基本以10kV为主。但随着经济快速发展,特别是在经济发达地区,现有10千伏配电系统容量小、损耗大等问题日显突出,已经很难承受急剧增长的用电负荷。与传统的10kV配电网相比,20kV配电网电压不但可以增加供电能力,降低75%的电力损耗,还具有显著的环保效益。据测算,输送同等功率,20千伏供电线路的有色金属耗量可减少50%,节约建设投资约40%等。

“ABB非常高兴再次参与中国20千伏供电项目建设,”ABB(中国)公司高级副总裁兼电力产品业务部负责人穆赫说。“ABB先进的电力设备具有稳定性高和增效节能的特点,可以帮助国内电网配网系统向更加节能高效、合理配置的方向发展。”

目前,世界上已有数十个国家和地区将20千伏电压等级作为中压配电网的标准电压,并已列入国际电工委员会标准,具有非常成熟的技术和经验。

1993年,随着中国苏州新加坡工业园区的兴建,中国第一个采用20千伏全电缆供电方式的配电网项目也应运而生。去年,根据国家电网“关于推广20kV电压等级的通知”的精神,江苏省又率先在省内13个市推广20千伏电压等级试点供电项目。ABB凭借可靠的技术实力以及在新加坡工业园项目中积累的设备运行经验,成功中标此次靖江地区配电网项目。

此次中标的Safe系列全充气环网柜产品由北京ABB高压开关设备有限公司生产。整个开关装置封闭在不锈钢壳体内,不受外部环境条件的影响,从而确保设备运行的可靠性,并且实现了免维护。自2001年引进中国市场以来,ABB生产的Safe 系列环网柜已广泛应用于中国南水北调工程、农村电网改造工程以及北京长安街道路改造工程等。

北京ABB高压开关设备有限公司成立于1996年,主要从事先进的高、中压开关设备的设计、制造和销售,目前已成为中国销量最大的中压开关柜和断路器生产制造商之一。

ABB是电力和自动化技术领域的全球领导厂商。ABB的技术可以帮助电力和公共事业客户和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有112,000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。ABB在中国的12,000名员工,服务于25家本地企业和38个销售与服务公司。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn

  • 评价这个网页
     
  • 用电邮发送这个网页
     

联系我们

页面信息:
seitp202 581cf0144c36eaa448257409001f3a79