携手同心共创未来,ABB多家企业上榜电气百强

以“智能·互联·高效·安全”为主题的第14届中国电气工业发展高峰论坛今天落下帷幕,ABB多家本地企业入选“中国电气工业100强”,并荣获竞争力、创新力、成长力、服务力和生产力单项奖。



机械工业信息研究院党委副书记周宝东表示:“在改革开放40周年之际,我们通过本届论坛全面总结中国电气工业所取得的卓越成就,并积极探讨和展望行业发展前景。随着‘中国制造2025’战略的持续推进,中国电气工业已进入转型升级、高质量发展的关键时期。使用‘清洁’电能、保证数据和用电安全、推动能源互联、推出高质量高可靠性的电气产品已成为目前电气行业创新发展的主要方向。”

作为全球技术领导企业,ABB从改革开放之初就加入到中国经济建设的大潮中,从1979年在北京设立办事处到1992年成立在华首家合资企业,从2005年设立中国研究院到投资兴建厦门工业中心,ABB多年励精图治,目前在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业和1.7万名员工,成为新中国经济腾飞的参与者、见证者和受益者。

一直以来,创新始终是ABB立足中国市场并保持强大竞争力的基石。2017年,ABB推出了新一代资产绩效管理解决方案——资产健康中心3.0、柔性相继涡轮增压系统、HDS系列永磁交流同步伺服电动机、最新款小型机器人IRB 1100、i-bus® KNX PEONIA系列智能面板等众多的创新产品、技术和解决方案。

顺应第四次工业革命浪潮下前沿技术的发展趋势,ABB将行业专长、互联经验及数字化技术相结合,不断丰富其业界领先的ABB Ability™数字化解决方案,目前数量已达210余种。这些高效、智能的数字化解决方案帮助电力、工业、交通与基础设施领域的客户与工业物联网相连,将数据升级为洞察,再将洞察转化为行动,实现闭环,从而提高效率,改善能效,提升行业竞争力。近期的应用案例如:

ABB AbilityTM智能传感器解决方案应用于全球第二大钢铁企业——宝武集团,将传统电机升级为智能、互联的机器。客户可以远程监测电机的关键运行参数,基于数据分析发现潜在风险并进行预防性维护,减少设备的宕机时间和维护成本;

在向我国自主建造的第一艘极地科考破冰船“雪龙2号”提供了世界领先的破冰型吊舱推进系统后,ABB又为其提供了ABB AbiliyTM智能机舱解决方案,通过智能传感器将数据传输至远程诊断平台,在线实时监测机舱设备,给出设备健康状态评估和决策建议;

ABB Ability ™配电控制系统-芯Vision帮助南京师范大学随时随地通过智能终端设备登陆云平台,远程监测电气系统及各支路电气负载使用情况,实现数字化监测和能源管理,提高效率,降低管理和维护成本;

ABB为蔚来汽车用户中心NIO House提供Terra 63Z直流充电桩,并接入ABB Ability™互联服务,可远程诊断90%以上的问题,在线解决60%以上的异常,极大提升充电桩的运营效率。

此外,ABB在2017年底成立了上海ABB Ability™船舶联合运营中心,通过数字化互联全面提升客户船队的运营水平和竞争实力;同时,ABB还在中国总部设立了ABB Ability™数字技术展示厅,全方位呈现ABB在未来电网、智能制造、智慧城市、智能交通、未来服务等领域全球领先的数字化技术、产品、系统与解决方案。

在推动行业数字化转型升级的同时,ABB还积极利用智能高效的产品与解决方案帮助各领域客户提升能源效率,大幅降低对环境的影响。2017年底,ABB为国家电网公司建设的淮南—南京—上海1000千伏特高压交流输电工程提供了六氟化硫气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)解决方案,助力中国大气防治行动计划的实施,预计建成后每年节约的发电用煤可以减排二氧化硫96万吨、氮氧化物53万吨。再以变频器为例,ABB向国内客户提供的变频器(以使用寿命十年为限计算)在过去10年中已累计节省用电约3880亿度,相当于6.2亿人口一年的生活用电量。

“中国电气工业100强”评选由中国机械工业信息研究院下属的《电气时代》杂志于2000年发起,至今已成功举办18届,是中国电气工业发展的年度盘点和参考坐标。ABB此次入围100强排名的独资企业和合资企业包括:上海ABB工程有限公司、北京ABB电气传动系统有限公司、厦门ABB低压电器设备有限公司、厦门ABB开关有限公司、北京ABB高压开关设备有限公司、ABB新会低压开关有限公司、重庆ABB变压器有限公司、上海ABB电机有限公司、厦门ABB高压开关有限公司、ABB高压电机有限公司和和南京国电南自自动化有限公司。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达13.5万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。



欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB参展汉诺威工业博览会:发布最新款电动汽车充电解决方案
下一篇:ABB扩大在渝投资,以智能技术推动产业转型升级

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 5eb2be0952a546e6c125827b003899b1