ABB技术全面支持中国城市轨道交通建设

先进电力设备帮助提高地铁运行稳定性

2008年1月16日,中国北京— 全球领先的电力与自动化技术集团ABB,近期接连获得总金额2.4亿元人民币的地铁项目订单,将向天津地铁2号线、上海地铁10号线和深圳地铁2号线提供气体绝缘开关设备和电力变压器。

随着中国经济的持续发展,中国城市人口的激增,城市公共交通面临着越来越大的压力,常规交通方式已经难以承受,中国城市已到了必须加快轨道交通系统建设的关键时期。

目前,中国有很多大城市正在加紧建设地铁和轻轨交通网。中国建设部最新统计显示,包括北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等15个城市的城市轨道交通建设规划已得到批复。在未来10年,这15个城市建设的轨道交通线路总长将达1700公里,总投资将达到6200亿元。投资金额为70亿人民币的深圳地铁2号线就是其中的一个例子。这条新建的地铁线路将于2011年完工,直接为300万以上的深圳市民提供安全便捷的交通服务。

“轨道交通特别是地铁,对高质量的供电设备的有着更加严格的要求,”ABB电力产品业务部北亚区及中国区负责人穆赫说,“ABB产品可靠性高,日常维护少,为中国众多快速发展城市的地铁项目提供了强有力的电力保障。”

根据订单,ABB将提供800余台获得中国输变电设备首批免检产品认证的35kV ZX2 气体绝缘开关设备。ZX2 气体绝缘开关设备具有小型紧凑以及定制化设计,采用新一代的智能型综合控制保护单元,使其比传统开关设备更加安全可靠。产品既可以手动操作,也可以接受远程遥控。

所有气体绝缘开关设备将由全球最大的中压开关和真空断路器生产企业¬¬—厦门ABB开关有限公司提供。该公司为中国众多重点轨道交通项目提供了开关设备,这些项目包括广州、北京、深圳、上海的地铁项目以及天津轻轨项目,所有产品均保持了良好的安全运行记录。三个项目都将于2008年10月开始分批供货。

ABB是电力和自动化技术领域的全球领导厂商。ABB的技术可以帮助电力和公共事业客户和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有111,000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。ABB在中国的12,000名员工,服务于25家本地企业和38个销售与服务公司。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn

  • 评价这个网页
     
  • 用电邮发送这个网页
     
深圳地铁二号线线路图

联系我们

页面信息:
seitp202 6247773cf43f77d8482573d20028931d