Exakt, robust, wartungsfrei

Mannheim, 5. März 2010 - MB3600-PH für präzise Messungen in Pharma- und Life Science-Industrie

Speziell für den Einsatz in der Pharma- und Life-Science-Industrie bringt ABB in diesem Frühjahr ein neues, vielseitiges FT-NIR-Spektrometer MB3600-PH auf den Markt. Dieses in einer Vielzahl von Applikationen einsetzbare hochgenaue Analysengerät zeichnet sich besonders durch seine außergewöhnliche und weitgehende Wartungsfreiheit aus. ABB präsentiert das MB3600-PH erstmals auf seinem Stand (A1.100) auf der Analytica (23. – 26.März) in München.

Bei dem MB3600-PH handelt es sich um ein Laborgerät das durch umfangreiches applikationsspezifisches Zubehör für präzise analytische Messungen ergänzt werden kann. Es eignet sich besonders für QS-Laboranalysen, Rohstoffidentifikation und –Qualifikation, Forschung und Entwicklung, die Entwicklung von NIR-Verfahren sowie Messungen bei At-Line-Prozessanalysen. Die Vielseitigkeit des Analysengerätes resultiert unter anderem aus dem speziellen Design der Probenahmekammer. Umfangreiches Zubehör wie z.B. Phiolenhaltern oder spezielle Messsonden entsprechen den Anforderungen der modernen Laboranalyse.


Umfangreiches Zubehör erweitert den Anwendungsbereich des Laborspektrometer MB3600-PH

Besonders hervorzuheben sind einerseits das hohe Signal –Rausch - Verhältnis von über 600.000:1 mit thermoelektrisch gekühlten InGaAs-Detektoren und die nicht hygroskopische ZnSe-Optik mit einer spektralen Auflösung von besser als 0,7 cm-1 Wellenlänge . Andererseits stechen die minimalen Betriebskosten als Merkmal heraus, denn das Gerät kann über einen Zeitraum von zehn Jahren ohne regelmäßige Wartung eingesetzt werden. Das stabile Aluminiumgehäuse schützt das Gerät auch im rauen industriellen Alltag. In dem Gerät sind nur wenige bewegliche, mechanische Komponenten verbaut – ein weiterer Grund für die weitgehenden Wartungsfreiheit bei gleichbleibend konstanten Analysenergebnissen. Einfache und robuste Schnittstellen zur Datenerfassung und Routine-Analyse in einem 21 CFR Part 11-kompatiblen Modus sind weitere Merkmale des MB3600-PH. Das MB3600 ist als hochkomplexes Analysengerät trotzdem benutzer- und wartungsfreundlich und entspricht selbstverständlich den aktuellen Grundsätzen der GLP (Good Laboratory Practice) und den geltenden Gesetzen. ABB verfügt über eine 35jährge Erfahrung auf dem Gebiet der FTIR-Spekltroskopie und seit mehr als 15 Jahren werden ABB-Geräte in zahlreichen biowissenschaftlichen Labors eingesetzt. „Wir beliefern unsere Kunden seit vielen Jahren mit robusten und aussergewöhnlich genauen FTIR-Messgeräten. Das MB3600-PH setzt diese Tradition fort“, erklärt Frédéric Despagne, ABB Life Sciences Industry Manager. „Das neue Gerät, das für die rauen industriellen Betriebsbedingungen ausgelegt ist, zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, Präzision und extreme Wartungsfreundlichkeit aus.“ Das innovative Doppelpendel-Interferometer ist besonders robust ausgeführt. Die Würfelspiegel sind dauerhaft ausgerichtet und erfordern keinerlei dynamische Nachjustierung. Für das Interferometer gibt ABB eine lebenslange Garantie. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung des aus der Raumfahrtechnik entlehnten Double-Pivot-Prinzips, das sich durch eine außergewöhnliche Robustheit auszeichnet. Despagne: „Diese permanent ausgerichtete Optik benötigt keinerlei Justierung was zu einer lebenslangen Gewährleistung führt.” ABB Analytical: www.abb.de/analytical
    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    Ansprechpartner:
    • Rainer Hofmann
      ABB Automation GmbH
      Stierstädter Str. 5
      D-60488 Frankfurt-Praunheim

      Tel.: +49 69 7930 4308
      Fax.: +49 69 7930 4332
    seitp202 643fecfe311ee452c12576dd002e3ed8