ABB 2006年取得在华订单增长26%的业绩

全面满足增效节能、提高电网稳定性和工业生产率的市场需求

北京2007年3月9日-得益于中国经济的持续增长,以及市场对增效节能、提高电网稳定性和工业生产率技术的强劲需求,ABB 2006年在华订单和销售额同比分别上升26%和19%。

ABB(中国)有限公司新任董事长兼总裁柯睿思在今天举行的新闻发布会上说:"2006年,ABB中国在业务和公司发展两方面均取得了巨大的发展。" 柯睿思还是ABB北亚区总裁。

他说:"我们的订单与销售总额分别达到31亿美元和28亿美元。按销售额计算,中国实际已成为ABB集团的第一大市场。"

2006年,ABB将其全球机器人业务和船舶、电力电子与金属3个业务单元的总部迁入中国,在南昌新建了一个低压发电机合资公司,扩大并优化了7家企业,增设了8个销售和服务分公司,招聘了1900名员工,使在华员工总数上升到11,000人。

柯睿思指出,这些成果是和ABB在华发展战略即保持每年20%的有机增长、增加投资和保持健康的发展态势相一致的。

42岁的柯睿思2007年1月接替路义普担任现职。路义普已升任ABB集团执行委员会成员兼全球电力系统业务部负责人。柯睿思拥有材料工程博士学位,1994年加入ABB,已在不同的业务部门担任过多个高层职位。来中国之前,他担任ABB全球变压器业务单元的负责人。

柯睿思强调指出:"将自身业务与市场需求紧密结合是ABB在华取得可持续发展的重要原因。我们的产品和系统组成了强有力的解决方案,以满足市场对增效节能,提高电网稳定性和工业生产率日益增长的需求。"

他指出,中国在经济发展的同时十分关注环境和能源问题,这与ABB秉持的"最绿的能源是节省下的能源"的理念不谋而合。

他说:"让我感到骄傲的是,我们在中国有一支成绩卓越的团队,他们一贯重视倾听客户的诉求,追求为客户不断提供更好的解决方案。"

在2006年《电气时代》杂志发布的"中国电气百强"排行榜中,ABB有10家本地企业榜上有名。作为中国的最佳雇主,ABB还在同年二月由前程无忧招聘网站对北京大学生进行的调查中,当选为最受欢迎的企业。

柯睿思坚定地表示:"在如金属、造船、电力、石油和天然气、汽车等众多产业领域,中国正在接近甚至超越发达国家,因而对质量和技术更新越来越重视。无论是过去还是将来,像ABB这样的领先工程公司都会在此获得巨大的空间,去为客户增添价值。"

2006年11月,三峡-上海高压直流(HVDC)输电线路顺利建成并投入运营,整个项目进程提前了6个多月,在高压直流输电领域创造了一项新的世界纪录。作为主要的技术供应商,ABB赢得了国家电网公司的高度赞赏。ABB还为南水北调、奥运会及青藏铁路等国家重点工程的建设做出了重要贡献。

柯睿思指出:"作为ABB集团的第一大市场,我们将继续扩大本地企业的规模,引进更多先进技术,并不断加快本地创新的步伐。" 他还补充说:"从1907年开始对华业务,ABB已经和中国有了整整一百年的合作历史。我们有信心使这种双赢的合作关系持久地发展下去。"

2007年2月15日,ABB在苏黎世发布了集团2006年度财报。集团净收入上升89%;订单上升22%达到280亿美元;销售额上升了11%达到240亿美元;息税前利润(EBIT)增长45%。ABB的现金流得到持续的改善,同时订单储存量突出,为2007年创造了一个良好的开端。

集团的财报还表明,ABB在全球各地区的业绩都很出色。除了ABB中国业绩不俗之外,中东、中欧和东欧,以及印度是增长最快的市场,订单增长分别为54%、49%和39%。

ABB是电力和自动化技术领域的全球领导厂商,致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,以帮助客户提高效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有108,000名员工。ABB在中国拥有全方位的业务活动,包括研发、制造、销售和服务等。ABB在中国拥有11,000多名员工,25家本地企业,和遍布全国38个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn


  • 评价这个网页
      取消
  • 用电邮发送这个网页
      取消

联系我们

页面信息:
seitp202 682b09b8ce42a37c482572990005a57d