ABB集团第四季度实现业绩增长

第四季度综述

  • 受大额订单推动,订单额增长3%
  • 美国和中国市场的订单额增长9%
  • 销售收入增长1%
  • 电网业务增长强劲,订单额与销售收入分别增长15%和4%,运营息税摊销前利润率升至10.4%
  • 净利润达4.89亿美元,2015年同期为2.04亿美元

2016年综述
  • 运营息税摊销前利润率增加50个基点,达12.4%
  • 每股运营收益增加4%
  • 订单额下降5%,销售收入下降1%
  • 成功推出ABB Ability™数字化解决方案,以整合和扩大数字化产品组合
  • 投资资本现金回报率增加70个基点至14.1%;自由现金流增长5%
  • 成本控制和营运资本管理稳步推进中
  • 建议每股派发股息0.76瑞士法郎,连续第8次增加派息


瑞士苏黎世,2017年2月8日——ABB集团首席执行官史毕福表示:“电网业务的强劲表现推动ABB在持续严峻的市场环境中实现第四季度业绩增长。备受客户关注的ABB Ability数字化解决方案通过整合我们的领先产品,巩固了ABB在业内数字化领军企业的地位。在已签订单和客户浓厚兴趣的基础上,我们正在通过‘新阶段’战略第三期部署的实施保持公司良好的增长势头。”

史毕福表示:“2016年,我们在公司转型方面取得重大进展,努力将ABB打造成更加精简、以客户为中心的数字化领军企业。通过持续的成本控制和生产效率提升推动了利润率的增长。我们优化营运资本的举措、稳健的现金创造能力、以及谨慎的资本分配展现出ABB新的现金管理方式。我们将继续致力于为股东提供有吸引力的投资回报。”


关键数据
变化
单位:百万美元
(或另行标注)
2016年
第四季度
2015年
第四季度
美元
按可比口径
订单额
8,277
8,262
0%
+3%
销售收入
8,993
9,242
-3%
+1%
运营息税摊销前利润
1,057
1,101
-4%
-2%
占运营收入比例
11.7%
11.9%
-0.2pts
净利润
489
204
+140%
基本每股收益(美元)
0.23
0.09
+147%
每股运营收益(美元)
0.33
0.35
-5%
-3%
运营业务现金流
1,519
1,994
-24%
自由现金流
投资资本现金回报率

变化
单位:百万美元
(或另行标注)
2016年
2015年
美元
按可比口径
订单额
33,379
36,429
-8%
-5%
销售收入
33,828
35,481
-5%
-1%
运营息税摊销前利润
4,191
4,209
0%
+2%
占运营收入比例
12.4%
11.9%
+0.5pts
净利润
1,963
1,933
+2%
基本每股收益(美元)
0.91
0.87
+5%
每股运营收益(美元)
1.29
1.26
+3%
+4%
运营业务现金流
3,934
3,818
+3%
自由现金流
3,156
3,019
+5%
投资资本现金回报率
14.1%
13.4%
+0.7pts


短期展望

宏观经济和地缘政治的发展态势复杂,市场前景仍然具有不确定性。美国宏观经济指标显示其经济保持向好趋势,中国市场也有望继续增长。英国脱欧以及世界部分地区地缘政治局势紧张造成的经济增速放缓和不确定性,将继续波及全球市场表现。石油价格和汇率变化将继续对公司业绩产生影响。此外,随着公司转型的持续推进,2017年将成为过渡之年。

2016年第四季度业绩

订单额

受大额订单推动,本季度订单额同比增长3%(按美元计价持平)。得益于电网业务、离散自动化与运动控制业务的大额订单,ABB的大额订单(1500万美元及以上)同比增长35%(按美元计价增长24%)。大额订单在订单总额的占比从去年同期的14%上升至17%,其中包括印度赖格尔-普加卢尔特高压直流输电系统以及美国太平洋联络线中希尔马(Sylmar)高压直流输电换流站的现代化升级项目。基础订单(1500万美元以下)下降1%(按美元计价下降4%)。在基础订单方面,离散自动化与运动控制业务有所改善,过程自动化业务保持平稳,其他两个业务领域有所下降。软件和服务业务的订单额同比增长4%(按美元计价增长2%),占订单总额的20%,略高于2015年同期。

截止2016年12月底,ABB订单储备达230亿美元,同比下降1%(按美元计价下降5%)。第四季度的订单出货比为0.92,2015年同期则为0.89。

市场概况
ABB三大市场区域的需求情况:
  • 由于整体经济及大额资本投资增长缓慢,欧洲市场需求持续低迷。订单总额下降8%(按美元计价下降12%),基础订单持平(按美元计价下降3%)。西班牙、挪威和英国的基础订单需求趋势向好,但土耳其、法国和荷兰依旧疲软。
  • 得益于输配电领域需求的增长,美洲市场保持平稳。其中订单额持平,大额订单的增长抵消了基础订单3%的下滑。美国订单额增长9%(按美元计价同为9%)。美国和墨西哥的基础订单增势看好,但加拿大和巴西有所下降。
  • 亚洲、中东及非洲地区的市场需求强劲,印度继续投资于高效、可靠的电力传输,而中国进一步加大在工业自动化领域的投资。得益于中印两国强劲的订单表现,亚洲、中东及非洲地区的订单额增长17%(按美元计价增长13%)。该地区的基础订单增长2%(按美元计价增长5%),其中印度增长14%(按美元计价增长12%),中国增长11%(按美元计价增长5%),但两国市场的强劲表现无法抵消沙特阿拉伯和东南亚其他市场的下降。
ABB三大主要客户市场领域的需求情况:
  • 电力客户继续在老旧电力基础设施升级和可再生能源并网方面进行投资
  • 在工业领域,对机器人、汽车以及食品饮料轻工业领域的投资保持增长,但矿山、石油和天然气等过程工业领域需求持续疲软
  • 交通和基础设施市场需求错综复杂。其中,对楼宇自动化和轨道交通能效解决方案的需求保持强劲;而除邮轮之外的船舶领域由于油气行业低迷而出现快速下滑。

销售收入

第四季度销售收入同比增长1%(按美元计价下降3%),其中电气产品业务和电网业务实现了销售收入增长。软件和服务业务的销售收入增长2%(按美元计价持平),占销售收入总量的18.5%,一年前同期的比例为18%。

2016年全年业绩

全年订单额比2015年下降5%(按美元计价下降8%)。与订单额较高的2015年相比,2016年基础订单额同比下降2%(按美元计价下降5%),大额订单同比下降24%(按美元计价下降27%)。软件及服务业务订单额同比增长3%(按美元计价持平),占订单总额的18.4%。2016年订单出货比为0.99。

销售收入保持平稳(按美元计价下降5%),电网与电气产品业务销售收入的增长抵消了离散自动化与运动控制业务以及过程自动化业务销售收入下降的影响。软件及服务业务销售收入增长3%(按美元计价持平),占集团总销售收入的17.8%。

ABB在2016年继续推进“新阶段”战略,运营息税摊销前利润率增长了50个基点至12.4%。集团盈利能力增强,主要得益于持续采取节约成本和提高生产力的措施。

2016年净收益达19.6亿美元,较前一年增长2%。基本每股收益增长5%,达0.91美元。每股运营收益为1.29美元,按不变汇率计算增长为4%。

运营业务现金流增长3%,达39亿美元。自由现金流增长5%,达32亿美元。投资资本的现金回报率增长70个基点,达14.1%。运营资本净额占销售收入百分比较2015年下降150个基点,至11.5%。

2016年,ABB通过分红派息和股票回购为股东带来高达29亿美元的现金回报。

股息

2016年,ABB董事会已提议将每股派息提高0.02瑞士法郎,至0.76瑞士法郎,这与公司的派息方针相一致,即保持持续、稳定增长。如果此项提议在2017年4月13日举办的ABB年度股东大会上获准通过,董事会计划将其作为普通股息发放。预计2017年4月为瑞士的除权日及派息日,详细信息届时将在ABB官网上公布。

股票回购计划

2016年9月30日,ABB宣布完成2014年9月公布的股票回购计划。期间,ABB回购了约1.71亿注册股份(相当于计划发起时7.4%的已发行股份),总价值约为35亿美元。2016年10月,ABB宣布计划在2017年至2019年间实施一项新的高达30亿美元的股票回购计划。这也体现了ABB对其现金创造能力和财务状况持续向好的信心。

“新阶段”战略第三期部署
2016年10月4日,ABB集团发布了“新阶段”战略的第三期部署,以进一步为客户和股东创造价值。其核心内容包括:打造以市场为导向的四个事业部;充分挖掘ABB在数字化领域的增长潜力;加速推进卓越运营;以及加强ABB品牌建设。

推动以市场为导向的四大事业部的业务增长

ABB正全力推动电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网这四大以市场为导向的事业部的业务增长。新的事业部架构于2017年1月1日起正式生效,目前已全面投入运作。 

ABB Ability™是数字化解决方案理念的重大突破

ABB Ability™数字化解决方案整合现有的ABB产品组合和服务方案,覆盖所有客户行业,进一步巩固集团在第四次工业革命中的行业领先地位,提升ABB四大事业部的竞争实力。公司预计ABB Ability™的潜在市场规模高达每年200亿美元。

加快卓越运营的步伐

ABB已将白领生产效率项目的成本缩减目标提升至13亿美元,目前项目进展顺利。ABB将按照原有时间表并在业务重组和项目执行成本降低2亿美元的前提下完成新增缩减目标。公司将持续推进成本节约项目,每年节省相当于年销售收入3-5%的费用。

ABB到2017年底前释放约20亿美元资金净运营资本的计划进展顺利,截至2016年12月,该项目已释放约9亿美元。净运营资本占销售收入的百分比为11.5%,较2015年下降150个基点。

加强ABB品牌建设

ABB使用统一的集团品牌来整合全球各地的子品牌。统一的品牌在提升客户忠诚度、议价能力和客户购买率方面都大有裨益,是ABB充分挖掘其数字化解决方案价值潜力的重要组成部分。

品牌的设计元素意在向客户、股东、员工等利益相关方清晰展现ABB的愿景、发展方向以及独特的市场定位。ABB作为开创性技术领导者的历史传承以及“新阶段”战略三大重点领域也在公司的全新品牌承诺“携手同心,共创未来”中有所体现。

前景展望

宏观经济和地缘政治的发展态势复杂,市场前景仍然具有不确定性。美国宏观经济指标显示其经济保持向好趋势,中国市场也有望继续增长。英国脱欧以及世界部分地区地缘政治局势紧张造成的经济增速放缓和不确定性,将继续波及全球市场表现。石油价格和汇率变化将继续对公司业绩产生影响。此外,随着公司转型的持续推进,2017年将成为过渡之年。

长期来看,电力、工业、交通和基础设施这三大ABB主要市场领域的需求前景保持积极向好,增长驱动力主要来自能源革命和第四次工业革命。凭借良好的市场定位、全面的市场和区域覆盖、领先的技术和突出的财务能力,ABB能够把握机遇,实现长期盈利增长。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB完成加拿大高压直流输电项目升级,支持输送可再生能源
下一篇:ABB连续第六年举办大学生创新大赛

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 68305a28d6c11714c12580c2001c0469