ABB交付第1000万台变频器

截至2014年底,ABB变频器已累计为国内客户节电2430亿度,相当于我国5亿人口一年的生活用电量

港迪电气有限公司技术总监李翔先生与第1000万台ABB变频器
北京,2015年11月30日——全球领先的电力和自动化集团ABB今天宣布向武汉港迪电气有限公司交付全球范围内第1000万台变频器,继续通过智能产品和技术支持各行业客户节能增效,降低对环境的影响。这台变频器由北京ABB电气传动系统有限公司生产。

ABB在20世纪70年代生产了第一台交流变频器,如今,ABB可提供全球最先进的传动产品系列。ABB变频器的功率和电压范围广泛,其中包括电压级别高达13.8千伏和功率高达10万千瓦的型号,帮助工业、商业和民用领域用户节省能源并提高绩效。以工业为例,全球工业能耗的70%都源于电机,而通过控制电机的运转速度,变频器能够实现30%-50%的节能效果,大幅提升能效。

此次交付的第1000万台变频器是作为ABB全能型传动产品家族一员的ACS880工业变频器, 可以支持各种类型的工业流程、电机、自动化系统和用户,满足各行业的电机驱动应用需求。基于创新的全新传动架构,全能型传动产品可简化操作,优化能源效率,有助于最大限度地提高产出。ACS880系列包括单传动、多传动和传动模块。
ACS880全能型变频器产品


港迪电气有限公司是一家生产港口起重机电控系统的系统集成商,与ABB的战略合作伙伴关系已长达10年。

港迪电气有限公司技术总监李翔表示:“我们筛选供应商非常严格,尤其对产品质量、可靠性和服务的要求极高。ABB工业级传动的直接转矩控制(DTC)技术和其内置的提升控制软件帮助我们最大程度地优化了起重机系统的性能。对我们的港口客户来说,ABB工业变频器意味着安全性、灵活性和高效率,得益于此,我们的能源成本大大降低。”

40多年来,ABB已向各行业客户交付了数百万台变频器,节省大量能源。截至2014年底,在中国安装的ABB变频器已累计为客户节电2430亿度,按全国人均生活用电量计算,这相当于约5亿人口一年的用电需求。这些节省的电力如果由采用化石燃料的发电厂提供,相当于减排二氧化碳2亿吨。

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB荣膺“2015低碳环保标杆企业”称号
下一篇:第七届ABB杯全国自动化系统工程师论文大赛榜单揭晓

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 72809d97a775f2e5c1257f0d000ae9b7