ABB智能技术让澳门科学馆节能15%

ABB智能建筑控制系统帮助澳门首个国际水准的科普教育设施实现灵活的照明控制

北京,2011年8月1日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB为2010年启用的澳门科学馆展览中心提供了先进的i-bus®智能建筑控制系统,用于中心14个常设展馆的照明控制,让这座世界级场馆实现了更灵活的照明控制,并取得15%的节能效果。

ABB低压产品业务部北亚区兼中国区负责人倪步青表示:“作为大型公共建筑,澳门科学馆对建筑控制系统的先进性、节能性、安全性和稳定性都有很高的要求。我们为ABB解决方案在澳门科学馆成功应用而备感自豪。ABB成熟领先的i-bus®智能建筑控制系统还为这个全新的科普设施增添了科技感,令广大青少年有机会接触到当今最先进的智能控制技术,也体现了我们用科技建设绿色世界、点亮高品质生活的理念。”

智能建筑可以根据用户需求对建筑物的结构、设备、服务和管理等元素进行最优设计,从而营造一个高效、安全、舒适、便利的环境。ABB深入考察和研究了澳门科学馆的室内外环境,结合其占地面积广、照明回路多的特点,通过科学测算为其量身定制了应用解决方案。

在项目中,ABB i-bus®智能建筑控制系统对14个常设展馆内的100多个照明回路通过中央可视化主机进行集中控制。用户可以通过智能面板上简单易懂的人机界面为受控区域设定参数、实现灯光自动开启或关闭,也可以根据实际需要灵活选择手动控制。

据测算,采用ABB i-bus®智能建筑控制系统,可以帮助澳门科学馆展览中心比应用常规系统节约15%的照明用电,同时减少了管理、维护人员的工作量,使用户降低了管理成本和运营成本。

作为ABB智能建筑解决方案的主要代表,ABB i-bus® 智能家居控制系统在全球已经有近20年的成功应用。它是全球首个符合国际ISO/IEC14543-3标准,同时满足欧洲EN50090标准、中国国标GB/Z20965等先进标准的智能楼宇控制系统,不仅可以控制灯光设备,还可以广泛应用于新型建筑的空调、办公电器、电动窗帘、视频设备的综合控制。ABB i-bus®智能建筑控制系统参与了全球各地多项地标性建筑。在中国,该产品已经应用在首都机场T3航站楼、国家体育场(鸟巢)、国家游泳中心(水立方)、北京电视中心等众多公共建筑和民用项目中。

澳门科学馆是澳门特别行政区政府投资兴建的首个国际水准的科普教育设施,占地面积6.2万平方米,包括展览中心、天文馆和会议中心3个主要部分。该馆投资3.37亿澳门元(折合约2.76亿元人民币),于2006年10月开工,2009年年底竣工并在2010年1月落成开放。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12.4万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.63万名员工、31家本地企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    新闻联系人
    seitp202 72eef990df034635482578df0009e42d