ABB帮助全球最大电解铝厂增效节能

ABB大型整流变压器帮助两座大型电解铝厂大幅提升能效18%

瑞士苏黎世,2009年9月11日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB近日宣布,为阿曼的Sohar电解铝厂和卡塔尔的Qatalum电解铝厂提供了全球体积最大、功率最高的整流变压器及其他电力和自动化解决方案,帮助铝厂提高能效达18%。

这两座电解铝厂是全球规模最大、产能最高的电解铝生产企业。Sohar电解铝厂投产于2008年6月,它装备了全球规模最大的铝电解槽生产线,360个电解槽每年可生产高达36万吨铝锭。Oatalum电解铝厂将于2009年底竣工投产,装备了704个电解槽,年产能高达58.5万吨,可望成为全球最大的电解铝厂之一。

这两座电解铝厂的核心设备是ABB制造的体积超大并具有强大功率的整流变压器,每台重量超过400吨,每个工厂分别安装了5台。这些设备是ABB专门为两家电解铝厂设计制造的,即便在出现最为严重的突发事件时,也可以保证电解铝厂的正常运转。

整流变压器是电解铝生产的关键设备,它们控制着当地电网或铝厂自有发电站的交流电,并将其转换为直流电为电解工艺提供电能用于铝水生产。铝电解槽生产线必须持续供电,一旦铝厂换流站出现故障,将导致生产线瘫痪,融化的铝水在电解槽中凝固,由此造成的经济损失往往超过上亿美元。

位于中东地区的高能效电解铝厂
阿曼Sohar电解铝厂的ABB换流站装备了全球功率最高的整流变压器,输出直流电压高达1650伏

在过去很长时间,整流变压器的直流电压上限仅能达到1200伏。ABB在过去5年中成功的将整流变压器的电压上限提升到1500伏以上。ABB为Sohar电解铝厂安装的整理变压器的直流电压可以达到1650伏,为Oatalum电解铝厂提供的设备的电压上限甚至高达2000伏。目前,Oatalum电解铝厂的设计运行电压为直流1750伏。ABB的这一技术突破大幅提升了整流变压器的电流转换和供电能力,从而将每座电解铝厂所需的整流变压器数量从6台减少到了5台, 节省巨额设备经费。

作为耗能大户,电解铝厂每年消耗的电力相当于30万户家庭的用电量,ABB解决方案同时帮助电解铝厂实现了可观的节能效果。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有12万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。在中国的1.5万名员工,在60个不同城市服务于27家本地企业和38个销售与服务分公司。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消
    Qatalum电解铝厂的电解车间。该工厂共有2座电解车间,每座长1公里,各装有352个电解槽

    联系我们

    页面信息:
    seitp202 7ce660016abb55dd4825762e001f3d18