ABB与内蒙电力,联手实施防沙治沙林环保项目

三期工程将治理一万亩沙地,支持内蒙和北京环境建设

2008年7月22日,内蒙鄂尔多斯—全球性电力和自动化技术集团ABB今天与内蒙电力鄂尔多斯电业局共同举行了防沙治沙林工程一期落成仪式。这项自2007年启动的为期三年的环保工程是由ABB(中国)有限公司、内蒙古电力(集团)有限公司及其旗下的鄂尔多斯电业局自2007年共同发起并出资实施的,旨在帮助内蒙改善环境,为北京打造绿色屏障。

在今天的一期工程落成仪式上,ABB(中国)有限公司副总裁刘文汇说:“ABB和内蒙电力公司是业务上的密切合作伙伴,在承担社会责任上也有着相近的价值观念,同时都对内蒙和北京怀有强烈的责任感,因此这项造福两地的环保工程一经提出,双方便欣然付诸行动。同时很快得到了鄂尔多斯电业局的有力支持,遂决定在鄂尔多斯实施此项工程。”

她说,中国经济在迅速发展的同时也面临着巨大的环境挑战,北方的沙漠化便是众多问题之一。位于内蒙古自治区的鄂尔多斯市,属于中国沙漠化最严重的地区之一。由于北京处在内蒙古沙源地下风方向,因此深受沙尘暴的影响。虽然国家各级政府出台了多种有效措施,但要完全遏止沙尘暴的步伐,还需要全社会的广泛参与。

为了保护首都环境,实现绿色奥运,一向将降低环境的不良影响作为重要责任的ABB公司2007年在北京企业内部发起了“参与沙地治理,关爱你我家园”的沙地治理项目,ABB在京五家企业的数千名员工积极参与捐款,在不到一个月时间内就筹集了来自员工和企业的30万元资金。与此同时,内蒙古电力鄂尔多斯电业局也出资30万元。双方将总计60万元的第一期款项捐给中国绿化基金会,并委托基金会设立专项,进行项目实施和资金管理。

ABB-内蒙电力鄂尔多斯电业局防沙治沙林一期工程位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇的110千伏审图输电线256#-263#地段高压线近200米宽、1.5公里长的范围内。工程采用生态沙障、植树种草的方法来固定沙丘。预计一期治沙工程将使夏季植被覆盖率达到65%以上,一年后,植被覆盖率将稳定保存在50%以上。

ABB和内蒙电力鄂尔多斯电业局将在随后的两年内继续合作,共同出资实施第二期和第三期工程。预计三期工程将可以治理沙地一万亩左右。

内蒙古电力(集团)有限责任公司党委委员,党委工作部部长贾时芳说:“内蒙古电力公司特别是鄂尔多斯电业局的输电线路多处于沙漠化地带,严重的沙漠化不但影响到输电线路的稳定性和正常的生命周期,还严重影响到周边地区特别是北京的环境。希望我们与ABB公司联手开展的防沙治沙林工程,能有效改善毛乌素沙漠地区输电线路的运行环境,为北京奥运和首都居民的生活打造一道‘绿色屏障’。”

鄂尔多斯电业局局长侯生明在落成仪式表示:“未来两年,我们将与ABB公司携手,以一期工程的落成为新的起点,按照我们的规划方案,以更加饱满的热情投入到防沙治沙林工程二、三期建设中去,在降低输电线路受风沙侵蚀造成故障隐患的同时,改善我们赖以生存的自然环境。”

内蒙是中国能源的重要供应地之一。北京的总电量中有三分之一来自内蒙古。

ABB长期以来致力维护社会的可持续发展、提高能源效率、降低对环境的不良影响。ABB在中国的企业公民活动涉及支持教育、环境保护以及赈灾救灾等慈善和公益事业。ABB为今年初的南方雪灾和四川地震灾区捐款近1000万元,同时参与多项灾区的电力抢修工程,连续4年扶助37所大学的部分贫困大学生,并在上海、重庆、厦门等多地出资开展多种多样地支持教育和敬老院的项目。

刘文汇说,“面对国家的多种挑战和困难,我们所做的还依然有限,但重要的是我们将年复一年地长期做下去,同时我们希望有更多的企业和个人加入进来,一起播种希望,一起保护和改善我们的共同家园。 ”

ABB是电力和自动化技术领域的全球领导厂商。ABB的技术可以帮助电力和公共事业客户和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有112,000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。在中国的12,800名员工,在60多个不同城市服务于26家本地企业和38个销售与服务分公司。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn


  • 评价这个网页
     
  • 用电邮发送这个网页
     
ABB(中国)有限公司副总裁刘文汇在一期工程落成仪式上讲话

联系我们

页面信息:
seitp202 7f20b56f154a3afb4825748e000e783f