ABB公司2004年在华赢得26亿美元订单

2005年2月21日,中国北京讯 – ABB公司今日宣布,2004年在华赢得的订单总额达到26亿美元,比2003年的16亿美元高出62%。

“ABB全面致力于帮助中国实现在2020年之前全面建设小康社会的目标。”ABB(中国)有限公司董事长兼总裁路义普指出,“我们在2004年取得的骄人业绩,表明我们有能力帮助中国缓解电力紧张局面,同时提高电网可靠性和节约能源。”

路义普着重介绍了ABB公司2004年在华取得的成绩:

1. 有机增长。近年来,ABB在华业务一直保持两位数的增长。公司预计,至少在2008年之前,每年的增长率将达到20%。2004年,ABB在华赢得的订单总额达到26亿美元,相比2003年的16亿美元增长了62%。公司的两大核心业务部门——电力技术部和自动化技术部的新订单增长率分别达到98%和44%。其中,电力技术部订单额的快速增长主要归功于2004年签订的价值3.9亿美元的高压直流项目合同。

2. 增加投资。ABB在华投资总额已超过6亿美元。2008年之前,公司计划至少再投入1亿美元,在中国开设新的生产线和工厂。路义普指出,部分新建生产线已经竣工或者正在建设之中,此外,公司在华设立的办事处数量从23个增加到30个,在呼和浩特和乌鲁木齐等西部城市建立的办事处, 以支持中国政府的“西部大开发”策略。ABB单项金额最大的投资项目就在重庆——通往中国西部的门户。

3. 成本转移。ABB公司很早就组成了一支特殊的团队,专门负责在中国采购原材料并将它们用于本地产品制造。由于这些供应商距离ABB工厂及其客户较近,公司可以以无与伦比的速度交付产品。路义普指出,这一本地采购网络在全球推广中已经取得了长足进展,其中电机和传动业务就是很好的例子。

4. 北京研发中心。 ABB设在北京的研发中心将于2005年3月30日正式开业,它是ABB全球研发实验室的组成部分之一,主要从事输配电、制造技术和机电仪一体化(例如机器人)等方面的开发。将有50至100名研究工程师和科学家与公司客户、当地高校,以及其他顶级科研机构(例如已与ABB建立合作关系的麻省理工学院和剑桥大学)展开密切的合作。

5. 培养本地人才。这是五点战略的重要组成部分。ABB计划到2008年前,再额外招募5,000名受过良好教育的高素质人才。2004年ABB在中国新招收的员工数量为1,000人左右。

“总体来说,我们对实现赢利性增长的‘五点战略’启动以来所取得的成果感到满意,”路义普说,“但我们仍有很多工作要做,仍有很大的潜力可挖。”

主要订单和成就

  • 从国家电网公司获得3.9亿美元的合同,在三峡水电站到上海市之间建设一条3,000兆瓦高压直流输电线路。
  • 赢得了价值6,000万美元的供货合同,向三峡工程的右岸发电站提供500 kV气体绝缘开关(GIS)以及12套电力变压器。
  • 分别获得中海油-壳牌石化公司和上海赛科石油化工有限责任公司(SECCO)设在上海的石化工厂的订单(两笔订单总价值4,100万美元),提供开关、变压器和配电管理系统。
  • 获得2,400万美元的订单,向淮南矿业集团的8个煤矿提供矿井提升设备,包括先进的传动系统和扩展自动化系统800xA。
  • 获得江苏沙钢集团价值2,000万美元的订单,为该集团新建的宽厚板轧钢厂提供传动系统和电力设备。
  • 在承建三峡-广东长达940公里的3,000兆瓦高压直流输电工程中,ABB创交付时间世界纪录,该项工程于2004年6月6日交付国家电网公司。
  • ABB公司在厦门设立保护继电器工厂,在上海设立配电变压器工厂,在华启动船舶、起重机和生命科学业务。

路义普指出,ABB将一如既往地为中国的可持续发展做出自己的贡献。“除创造更多就业机会之外,我们还与中国扶贫基金会等非政府机构达成了几项协议。我们坚信,通过提供高效节能的产品和系统,以及积极承担我们的社会义务,我们能够为改善中国人民的生活质量做出更大的贡献。”

ABB(www.abb.com)是电力和自动化技术领域的领导者,服务于公用事业和工业用户,在帮助客户提高绩效的同时,使其降低对环境的影响。ABB集团的业务遍及约100个国家,全球员工总数约为102,000人。ABB已在中国 ( www.abb.com.cn) 30座主要城市设立了分支机构, 拥有员工7,500多名。

  • 评价这个网页
     
  • 用电邮发送这个网页
     
路义普

联系我们

页面信息:
seitp202 83029cf140b4b3d948256faf000967f7