ABB在华生产的第10万台VD4真空断路器成功下线

为提高电网可靠性和生产效率贡献力量

2005年11月25日,中国厦门讯-- 全球领先的电力和自动化技术集团ABB今天在其合资公司厦门ABB开关有限公司庆祝了其在华生产的第10万台真空断路器成功下线。

ABB今天同时宣布,其新一代VD4 真空断路器在中国正式投入生产。

ABB中国电力技术部负责人穆赫指出:"这对于厦门ABB开关有限公司来说是一个新的里程碑。依靠从ABB德国引进的先进技术,厦门ABB开关有限公司生产的VD4 真空断路器正在帮助中国客户提高电网的可靠性、节约能源和提高生产效率。这项先进技术进一步巩固了ABB在中国市场的领先地位。"

ABB的VD4 真空断路器主要用于12kV供配电系统中,对线路及负载实行控制和保护。自1994年引进中国市场以来,ABB生产的VD4 真空断路器已广泛应用于中国各种项目中,其中包括人民大会堂、三峡和宝钢等重点项目。ABB的VD4 真空断路器性能优越,安全可靠,在该行业设立了标杆。

2004年2月,第五万台VD4真空断路器刚刚在厦门ABB开关有限公司下线。在不到两年的时间里,该公司就迎来了创记录的第十万台VD4真空断路器。厦门开关有限公司目前以每周600台断路器的速度生产,那么到2006年它将成为最有生产力的ABB工厂。

"我们一直坚持把本地市场的需求与技术的同步引进相结合的方针,这是我们取得VD4真空断路器成功的主要原因。在全体员工的共同努力下,我们以最快的供货速度、最优质的产品和服务赢得了客户对我们的信任。我们将一如既往通过领先的技术、一流的产品和服务来更好地满足中国客户的需求。"

厦门是ABB在华业务的重要基地城市之一,集团在该市的5家生产企业取得了飞速的发展。厦门ABB开关有限公司成立于1992年,是ABB集团在中国成立的第一家合资企业,目前公司已成为中国销量最大的中压开关柜和断路器生产制造商。今年该公司取得了丰硕成果,连续获得了一系列重要定单,其中包括刚刚赢得的为广州地铁五号线提供33kV气体绝缘开关柜的定单合同,合同总额达9,000万元人民币。

ABB(www.abb.com)是电力和自动化技术的全球领导厂商,致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,以帮助客户提高生产效率,同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家,拥有103,000名员工。ABB在中国拥有全方位的业务活动,包括制造、研发、销售和服务等。ABB在中国拥有8,000多名员工,24个独资和合资企业,和遍布全国30个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn






    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    页面信息:
    • 郭煜
      电话:+86 10 84566688转2328
      传真:+86 10 84567613
    • 徐岚
      电话:+86 10 84566688转2331
      传真:+86 10 84567613
    seitp202 83abc92347963bbe482570c4002420ad