Neue EasyLine Gasanalysatoren

24.10.2005

Unter dem Motto „intelligent einfach – einfach intelligent“ bringt die ABB Analysentechnik die neue Produktserie EasyLine EL3000 auf den Markt. EasyLine ist eine komplett neu konstruierte Gerätelinie kontinuierlich messender Gasanalysatoren, die sich durch einfache Bedienbarkeit bei hoher Leistungsfähigkeit auszeichnen. Die neuen Analysatoren ersetzen die bisherige Gerätelinie EL1020 und stellen damit im ABB-Analysatorenprogramm eine preisgünstigere Alternative zu den modularen High-End-Analysatoren der Serie Advance Optima dar.

Die neuen Analysatoren eignen sich für den Platz sparenden Schrankeinbau und benötigen mit drei Höheneinheiten eine HE weniger als die Modelle der vorhergehenden Serie. Das Einschubgehäuse ist zum Schutz vor Feuchtigkeit rundum geschlossen und hat die volle Einbaubreite von 19“ mit Befestigungslaschen für den Einbaurahmen. Der direkte Austausch älterer Geräte in dieser Bauweise ist somit kein Problem. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Serie durch ein kompaktes Wandgehäuse in Schutzart IP 54 ergänzt. Zum Serienstart stehen das NDIR-Photometer Uras26, ein Wärmeleitfähigkeitsanalysator Caldos27 und der magnetomechanische Sauerstoffanalysator Magnos206 zur Verfügung. Weitere Geräte werden in Kürze folgen.

Das Photometer kann zusammen mit einem weiteren Sensor in einem Gehäuse kombiniert werden. Dies führt zu besonders kompakten und effektiven Lösungen. Auf Wunsch bietet ABB die Analysatoren auch mit interner Messgasförderung und einem Magnetventil zur Kalibrierung mit Umgebungsluft an. Neu in der EasyLine-Serie ist ebenfalls die automatische zeitgesteuerte Kalibrierung, die bequem menügesteuert eingestellt werden kann. Der Einsatz der Kalibrierküvetten-Technologie im Photometer erspart für die meisten Anwendungen das umständliche Hantieren mit teueren Prüfgasflaschen.


>Facts
Typische Einsatzgebiete für EasyLine

    • Emissionsmessung
    • Verbrennungsprozesse
    • Gichtgasanalyse
    • Turbogeneratoren-Überwachung
    • Industrielle Gasabfüllung
    • Biofermenter


ABB Kundenzeitschrift connect Dieser Artikel erschien in der Kundenzeitschrift "connect" Ausgabe 04/2005

Kennziffer 04/05/PID/01




  • 评价这个网页
     
  • 用电邮发送这个网页
     

Für die Suche innerhalb der connect, bitte zusätzlich "connect" eingeben.
seitp202 88fd7d23eea6367fc1257097004b0ba1