拥抱阳光,照亮未来:ABB领航可持续发展

ABB以全球领先的电力与自动化技术支持光伏产业快速发展



北京,2015年6月1日——由ABB支持的“阳光动力2号”在中国停留两个月后,于5月31日凌晨飞离南京前往太平洋中的夏威夷,继续挑战人类历史上的首次太阳能飞机环球飞行,续写“用清洁能源创造奇迹”的伟大篇章。这一创举也点燃了人们对太阳能开发的热情和无限遐想。

作为地球的生命之源,太阳在给予人类光明的同时,也带来了“取之不尽、用之不竭”的清洁能源。随着全球能源和环境挑战的日益严峻,以太阳能为代表的清洁能源产业已快速崛起为未来能源系统的重要组成部分。

我国幅员辽阔且光照资源丰富,太阳能开发利用潜力巨大。国家能源局公布的数据显示:2014年,全国新增光伏发电装机容量1060万千瓦,约占全球新增装机的五分之一。截至2014年底,我国光伏发电累计装机容量达2805万千瓦,年发电量约250亿度,同比增长超过200%。中国已成为全球最大的光伏市场之一。

作为全球可再生能源领域的领先企业,ABB一直积极参与国内太阳能项目建设,为可再生能源发展贡献力量。仅在2014年,ABB就为江苏省苏美达东台50兆瓦项目、甘肃省五合光伏发电站100兆瓦项目、甘肃省张掖高台光伏产业园区50兆瓦光伏电站项目等国内多个大型光伏发电项目提供产品和技术支持。

位于江苏省东台市的苏美达东台50兆瓦项目是全国最大的沿海滩涂光伏发电站,也是江苏省东台滩涂综合开发示范区的重要组成部分。这一示范区利用电池板下方滩涂湿地进行水产养殖,实现风光渔互补和综合开发。在该项目中,ABB提供了30台预装式逆变器房,并在我国首次成功解决电势诱导衰减的技术难题,确保了太阳电池板稳定高效的光电转换。建成后,该项目年发电量可达6000万度。

而位于甘肃省靖远县的五合光伏发电站100兆瓦项目采用了国家支持的新型产业模式,其太阳能板下可种植苜蓿、甘草等矮秆作物,从而使土地得到充分利用;同时也部分解决了当地农村富余劳动力的就业问题,促进经济发展。这一大型光伏发电项目共安装了200台ABB集中型逆变器,成为国内全部采用ABB集中型太阳能逆变器的最大单站点。该项目已在2014年底并网发电,年均发电量超过1.2亿度。

ABB还为甘肃省的另一个光伏项目——张掖高台光伏产业园区50兆瓦光伏电站项目提供了100台集中型逆变器,支持高效利用太阳能。该项目位于高台县高崖子滩百万千瓦级光伏产业园内,已于2014年9月并网发电,每天可向国家电网输送23万度电能。

ABB为以上项目提供的集中型逆变器采用模块化设计,能够提高大型光伏电站设计的灵活性,降低直流配电的损耗,可以在-25至+50摄氏度之间的温度范围和各种复杂苛刻的工作环境下连续稳定地工作。在近期举行的第九届国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会上,ABB还发布了为中国市场最新研发的集中型太阳能逆变器CORE-500.0/1000.0,进一步完善其光伏逆变器产品组合。

ABB为光伏产业链提供全方位的产品系统解决方案和服务,使太阳能发电技术配电网和微网应用成为可能。ABB是全球第二大光伏逆变器生产商,为太阳能领域提供包括低压产品、监测和控制系统、电网接入、稳定和并网产品以及完整的电气配套设备,并为客户提供包括远程运营及诊断在内的一系列支持和维护服务,以确保太阳能设施达到最佳性能。其中,基于ABB领先自动化技术的双轴闭环太阳轨迹跟踪PLC系统可以控制太阳能电池板精确地追踪太阳运动轨迹,从而将太阳能电站的平均发电效率提升30%以上。

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB入选任仕达“2015中国最具吸引力企业”
下一篇:ABB智能技术集体亮相重庆, 彰显行业领导地位

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 8eb6c3586e06bc3048257e5600513d0e