ABB扮靓上海外滩新地标

为外滩SOHO等7个房地产项目提供高效可靠的电力产品

VCC真空浇注干式变压器
上海,2013年12月3日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB宣布,将在3年内向SOHO中国有限公司(SOHO中国)开发的外滩SOHO等7个房地产项目提供114台干式变压器,支持客户提高这些地标性建筑供电的可靠性和稳定性。

SOHO中国开发的这7个项目分布于上海和北京。其中,外滩SOHO项目地处上海外滩核心段南端的立体交通枢纽及游艇码头旁,总占地面积22,462平方米,预计将于2014年完工。建成后它将成为上海外滩新的地标性建筑。

ABB电力产品业务部北亚区及中国负责人穆赫表示:“中国需要大量高性能的电力产品确保输配电过程中可靠的电力供应。作为全球领先的输配电技术供应商,ABB致力于通过变压器等高效可靠的电力产品与解决方案帮助各个行业满足日益增长的电力需求,同时降低对环境的影响,助力客户实现‘智能技术 智慧跨越’。”

在外滩SOHO项目中,ABB提供了35kV和10kV两个电压等级的全系列干式变压器。35kV的干式变压器采用缠绕玻璃纤维加强树脂包封工艺生产,以极高的机械强度和优异的散热性能而著称;10kV的干式变压器采用真空浇注工艺制造,具有强劲的抗短路能力和过负荷水平,安全的线圈设计,可在各种恶劣环境条件下长期可靠运行,同时相比标准的同类变压器产品,其空载损耗下降10%,更加节能环保。

作为整个变电系统的核心设备,变压器的产品质量、安全性能和故障率都对建筑的电力系统具有举足轻重的作用。变压器一旦投入使用,将会连续运行十几甚至几十年,期间要经受严冬酷暑、负荷波动、负荷侧短路等各种考验。民用建筑和商业楼宇对供电的可靠性具有极高的要求,一旦供电发生故障,会导致空调、电梯等各种用电设备的故障,直接影响用户的安全性和舒适性。

ABB变压器产品系列提供电压等级高达1200千伏的变压器,包括各类干式和油浸式变压器以及相关部件和服务业务。ABB旗下的变压器从原材料的选择到整个设计制造过程,均进行了严格的产品质量控制,在中国历经20多年的市场考验。ABB干式变压器已成功应用于上海世茂国际广场、环球金融中心等地标性建筑和综合性商业大厦。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有15万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有约1.9万名员工、36家本地企业和遍布全国90个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn/,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:
100

上一篇:ABB集团任命顾纯元担任北亚区及中国负责人

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 95692fa589272549c1257c3600212c3c