ABB为全球最先进的港口破冰船提供电力推进及自动化系统

新船将配备船载直流电网、四台Azipod吊舱式推进系统和Power2 800-M二级涡轮增压系统,可实现最高效率和灵活性。

上海,2015年12月18日 —— 全球领先的电力和自动化技术集团ABB将为迄今最先进的港口破冰船提供电力推进、自动化系统和涡轮增压系统。通过配备四台适用于破冰作业的Azipod推进系统,以及可提高船上配电效率的直流电网,新船将能大幅提高燃油效率和操控性能。主发动机将配备先进的二级涡轮增压系统Power2 800-M,实现高效的涡轮增压效率。

ABB集团过程自动化业务部负责人唐维诗指出:“ABB的船舶应用技术处于破冰船市场的最前沿。其中,ABB过程自动化技术已成为世界上最先进破冰船的核心技术。很高兴ABB多项最先进的解决方案应用于同一艘船舶,帮助其实现业界领先的运行效率和安全性。”



这艘由俄罗斯Vyborg造船厂新建的破冰船将受益于ABB船载直流电网系统带来的诸多优势。该系统帮助船舶节省空间、减轻重量并最大限度地降低噪音和振动。直流电网的主要益处还包括它使柴油发动机能以不同速度运行,这在进行破冰作业时十分关键。这种灵活性还能降低燃耗和排放量。

两对Azipod推进系统将分别安装在船头和船尾,以适应各种作业工况。 它们每台将配备功率达3000千瓦的电机以提供强大动力。Azipod推进装置的一个关键优势是,它们可以实现360度回转,使船员可以灵活选择船尾朝前或者船艏朝前操作。

负责开发这一独特的船舶概念的Aker Arctic 的Mika Hovilainen表示:“这艘港口破冰船是专为有大量密集碎冰的港口破冰作业而开发的全新概念。配备四台Azipod装置有助于进一步提高船舶的可操作性、操控性能和破冰能力。携手ABB船舶与港口业务单元,我们将始终走在破冰技术的最前沿。”

集成式电力和能源管理系统与船舶自动化系统将影响船舶性能的关键要素(比如发电和推进)有机结合在一起,通过集中式系统提高操作效率和安全性。



这艘破冰船的瓦锡兰 31发动机将配备Power2 800-M二级涡轮增压系统,以进一步提高燃油效率和运行灵活性。具备低压级和高压级的二级涡轮增压系统,能实现更高的压比——从上一代的8提高至如今的12,从而帮助发动机实现更强的米勒循环,进一步节能减排。较之单级涡轮增压器65-70%的效率,Power2 800-M的涡轮增压效率超过75%,是目前大型发动机行业唯一可达到该性能级别的涡轮增压系统。

它迎合了船用发动机的最新技术需求,既能使用传统及新型船舶燃料,又同时保持发动机性能的一致性。这个项目展示了负载范围宽泛并且面临着日益严格的排放法规要求的四冲程发动机,在效率和功率密度上取得的最新进展。

背景资料:


关于Vyborg造船厂

Vyborg造船厂PJSC(俄罗斯联合造船公司的成员)是俄罗斯西北地区领先的造船厂之一。 该造船厂创立于1948年,在商用船舶建造方面拥有相当丰富的经验,其中包括建设各种海上钻井平台。Vyborg造船厂共计为国内外客户建造了200多艘不同用途的船只,搭建了9个海上钻井平台及105个用于油气田开发的顶层模块。Vyborg船厂所建造船舶的总排水量约为155万吨。

关于ABB

ABB位列全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国126个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:进一步深化创新与合作,ABB携手各方共赢未来
下一篇:ABB与深圳签署新能源和绿色交通领域合作框架协议

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 9d0fb0f0cda9e6f5c1257f1f000edf0b