订单及销售收入均保持强劲增长
息税前利润达到14亿美元,息税前利润率为16.1%
来自业务运营的现金流增长超过一倍,达到9.78亿美元
2008年7月24日,瑞士苏黎士–由于全球对ABB电力可靠性和提高工业生产率方面的核心技术保持强劲需求,加之ABB运营情况的持续改善推动利润率不断提高,ABB 2008年第二季度净收入达到了9.75亿美元。
息税前利润达到14亿美元,同比增长了42%。得益于较高的产能利用率,在新兴地区更大规模的零部件采购以及其它运营改善,ABB 二季度息税前利润率从2007年同期的14.4%增至16.1%。
由于全球市场保持了较高需求,所有业务部门的订单收入均有所增长,季度订单收入达到了创记录的113亿美元,增长了31%。这也是ABB历史上,来自新兴地区的订单收入首次超过成熟地区1,占到了订单收入总额的51%。
1经合组织国家不包括捷克共和国,南韩,墨西哥,波兰,斯洛伐克共和国和土耳其。
销售收入增加27%,达到90亿美元。电力行业用户持续投资新建和升级电力技术设施;工业用户,特别是在石油天然气、船舶和矿山领域,进一步扩大产能。为了应对能源和原材料价格的不断上涨,工业领域对更加增效节能技术的需求仍是主要的增长动力之一。
“这是ABB 一个创历史记录的季度,”ABB首席执行官兼首席财务官戴莫瑞说。“全球市场对ABB在电力基础设施、增效节能和工业生产率领域的领先技术保持了较大需求。ABB在新兴经济和成熟经济地区强有力的市场地位,提供给我们实现良好有机增长的机会。与此同时,我们通过更加出色的项目执行,危机管理,降低成本和全球资源配置,继续致力于提高利润率和资本回报率。”
| 2008 第二季度的重要数据 | 08年第二季度 | 07年第二季度1 | 变化 |
| 单位:百万美元(或已另行标注) |  |  | 美元 | 当地货币 |
| 订单额 | 11,271 | 8,594 | 31% | 16% |
| 订单储存 (6月底) | 29,127 | 20,264 | 44% | 31% |
| 销售额 | 9,025 | 7,092 | 27% | 15% |
| 息税前利润 | 1,449 | 1,024 | 42% |  |
| 占销售额的比例 | 16.1% | 14.4% |  |  |
| 净收入 | 975 | 729 | 34% |  |
| 每股基本收益 (美元) | 0.43 | 0.32 |  |  |
| 来自业务运营的现金流 | 978 | 396 |  |  |
1调整显示出对于终止业务的重新划分和调整
2008年第二季度结果概述
订单额和销售额
所有业务部门均实现增长。由于全球市场对能源、原材料和海运的需求保持在较高水平,石油天然气,船舶和矿山行业用户持续新建或升级现有产能,ABB过程自动化和自动化产品业务部也因此获益。电力行业用户更新电力基础设施和加强区域电网互联的投资,带动了电力产品和电力系统业务部的订单增长。一般工业对更高的流程质量和生产灵活性的要求不断增加,完全抵消了汽车工业需求的下降,从而带动了机器人业务部的订单增长。ABB所处多数市场的价格环境保持乐观。
从区域市场来看,中东和非洲市场的订单增长最为显著(增长达98%),这主要是因为大部分市场,特别是在石油天然气领域,保持了强劲需求。美洲市场订单增长了38%,其中包括美国市场18%的增长。亚洲市场订单同比增长26%,主要得益于中国对电力和自动化产品的强劲需求。主要由于电力系统业务部去年同期获得了大额电网互联项目订单,因此除了电力系统部,ABB其它业务部门在欧洲市场都实现了两位数订单增长。总体而言,欧洲市场订单增长了17%。
大额订单(超过1500万美金)在第二季度增长72%,达到25亿美元。低于1500万美金的基本订单增加了23%。
6月底的订单储存达到了291亿美元,比2007年同期增加了89亿美元,比2008年第一季度末增加了23亿美元。
管理层任命
2008年6月17日,ABB集团董事会宣布任命Joseph M. Hogan为ABB集团首席执行官,他将于2008年9月1日正式上任。Hogan现为医疗诊断技术和生命科学领域的全球领导厂商GE(通用电气)医疗集团的首席执行官,同时也是 GE高级执行委员会成员之一。
ABB首席财务官戴莫瑞从2008年2月13日开始担任临时首席执行官,今后将继续担任ABB集团首席财务官。
并购
ABB在7月16日宣布,同意从凯雷投资集团手中收购美国变压器公司——库曼电气公司。此次并购的目的在于扩展ABB在美洲地区的电力产品组合。该并购还有待监管部门批准。ABB预计在几个月内完成交易。
市场前景
全球输配电基础设施建设2008下半年将继续保持活跃。在欧洲和北美地区,对于设备更新、提高电网稳定性、能效效率以及电网连接的需求将有望带动市场增长。在亚洲、中东和非洲地区,新兴电力基础设施的发展将促进市场需求。
由于商品价格走高,加之对于提高能源效率及过程质量的需求强劲,新兴市场预计在工业自动化领域的需求依然保持乐观。受整体经济发展趋缓的影响,一些经济发展成熟的国家或者发展较早的领域需求将可能放缓,但是原材料加工行业的发展前景仍然乐观。
根据上述预测,ABB预计2008年在电力相关的业务领域将取得15%到20%的增长。由于自动化业务在上半年实现了创记录的骄人业绩,ABB预计自动化业务部门在2008年全年可以实现超过10%的增长。
ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力和公共事业客户和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有115,000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动。在中国的12,800名员工,在60个不同城市服务于26家本地企业和38个销售与服务分公司。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn