网站地图
登录
ABB 中国
首页
公司简介
产品与服务
新闻中心
人才中心
各地分公司及企业联系方式
ABB 集团
公司新闻
业务动态
图片新闻
公司简讯
ABB中国刊物
集团新闻
与我们联络
ABB中国的新闻稿
2012年度新闻稿
2011年度新闻稿
2010年度新闻稿
2009年度新闻稿
2008年度新闻稿
2007年度新闻稿
2006年度新闻稿
2005年度新闻稿
2004年度新闻稿
2003年度新闻稿
2002年度新闻稿
2001年度新闻稿
2000年度新闻稿
ABB集团2000年利润持续增长
2001-03-06
根据美国会计准则结算,税前及利息开支前利润(EBIT)同比增长率23%
营业额下降6%,定单额增长3%
建立以客户为中心的新组织结构和新产业,发展工业IT,以推动公司发展。
2001年2月13日,瑞士,苏黎士---ABB集团今日宣布,尽管公司2000年营业额有所下降,但公司全年利润依然增长23%。同时基于以客户为中心的新组织结构,大力拓展重要业务领域及扩大在其产品,技术和解决方案中的工业IT含量,ABB集团制订了在未来5年内持续发展的战略目标。
ABB总裁兼首席执行官森特曼先生说,“我们利润的增长得益于公司不断向高利润的业务领域转型及持续的成本控制,但仅仅如此是完全不够的,因为公司营业额的发展依然远远低于我们的潜力。现在我们正在积极发展新的模式,来给客户带来更大的价值,同时,我们对创造良好的营业额和利润额充满信心。”
2000年主要回顾:
在2000年中,ABB各业务部门,除输电部外,营业利润率及税前及利息开支前利润均保持长势;以当地货币计算的定单额,在除亚洲外的所有地区和各业务部门均保持增长;并大力发展新技术(如风力发电),进入可替代能源市场;同时,完成转让其在ABB阿尔斯通动力公司所持有的50%股份及核电业务。
集团董事会将召开年度会议,并建议以每股3瑞士法朗派发红利,并提议回购600万股ABB集团股票,价值10亿瑞士法朗。
同时,在过去一年中,在环境和可持续发展等许多方面,ABB也达到了其预期目标,同时也意识到公司参与社会活动的重要性,并广泛的制订了相关政策。
集团主要经营数据:
依据美国企业会计准则进行结算的财务报表:
ABB集团2000年的定单额为254.4亿美元,同比增长3%,若以当地货币计算,增长额为12%;
营业额为229.67亿美元,同比减少6%,若以当地货币计算,则增长2%;
税前及利息开支前利润为13.85亿美元,同比增长23%;若以当地货币计算,则增长38%;
净收入为14.43亿美元,同比增长6%;
每股基本利润为4.89美元,同比增长7%;
净现金为10.22亿美元,同比下降35%;
资产回报率为30.6%(99年为34.1%);
雇员人数为160818(99年为161430)
各业务部门经营状况:
自动化部:
2000年定单额为78.21亿美元,同比减少4%,若以当地货币计算,则增加4%;
营业额为74.65亿美元,同比减少9%,若以当地货币计算,则减少2%;
税前及利息开支前利润(EBIT)为4。86亿美元,同比增加19%,若以当地货币计算,则增加31%。
利润率为6.5%(99年为5%)
输电部:
2000年定单额为39.58亿美元,同比增加1%,若以当地货币计算,则增加9%;
营业额为33.15亿美元,同比减少11%,若以当地货币计算,则减少4%;
税前及利息开支前利润(EBIT)为2.62亿美元,同比减少15%,若以当地货币计算,则减少10%。
利润率为7.9%(99年为8.3%)
配电部:
2000年定单额为31.16亿美元,同比增加12%,若以当地货币计算,则增加20%;
营业额为28.3亿美元,同比减少2%,若以当地货币计算,则增加5%;
税前及利息开支前利润(EBIT)为1.82亿美元,同比增加1%,若以当地货币计算,则增加5%。
利润率为6.4%(99年为6.3%)
石油,天然气和化工部
2000年定单额为39.23亿美元,同比增加29%,若以当地货币计算,则增加40%;
营业额为27.96亿美元,同比减少9%,若以当地货币计算,则减少2%;
税前及利息开支前利润(EBIT)为1.69亿美元,同比增加2%,若以当地货币计算,则增加8%。
利润率为6.0%(99年为5.3%)
建筑技术部:
2000年定单额为62.01亿美元,同比减少6%,若以当地货币计算,则增加4%;
营业额为58.89亿美元,同比减少7%,若以当地货币计算,则增加4%;
税前及利息开支前利润(EBIT)为4.56亿美元,同比增加16%,若以当地货币计算,则增加28%。
利润率为7.7%(99年为6.2%)
金融财务部:
2000年营业额为19.66亿美元,同比增加17%,若以当地货币计算,则增加23%;
税前及利息开支前利润(EBIT)为3.49亿美元,同比增加4%,若以当地货币计算,则增加12%。
发展战略:
ABB集团业务增长的发展战略基于:建立以客户为中心的新组织结构,发展工业IT和大力拓展新兴产业。
ABB集团改组为9个集团部门,其中有7个客户部门:公用事业部,过程工业部,制造及消费品部,石油,天然气和化工部,动力技术产品部,自动化技术产品部及金融财务部,和2个推动企业改革部门:企业改革部和企业流程控制部。改组后以客户为中心的组织结构正是为了帮助客户在日益全球化,放松管制,产业重组化和信息技术化的商业环境中获得成功,从而推动ABB的发展。
在工业IT方面,ABB正在全球范围内大力拓展信息技术和互联网技术,该公司正在创造一个包容其所有技术和服务的工业IT框架,同时,ABB正将其所有产品注入工业IT技术,并确保将其产品,技术和解决方案更方便的提供给客户,以满足其要求。
在拓展新兴市场方面,集团新成立的新产业有限公司将寻求,拓展并投资于有前景的新技术,创新业务和新业务伙伴,从而加速推动ABB新产品和技术的商业化运作。
在员工奖励方面,2001年,ABB内部职工持股计划将适用于更多的员工,以奖励其为ABB做出的突出贡献。
2001年展望:
公司的营业额预计将持续增长,税前及利息开支前利润(EBIT),营业收入和营运现金流量与2000年相比,预计将大幅增长。
不包括收购和业务剥离,ABB集团在2005年,年营业额预计将达到不低于年6%的增长目标。而税前及利息开支前的利润率将力争保持年均15%的增长幅度,在2005年达到12%的目标。同时,ABB还力争降低其资金成本。
同时,ABB公司股票预计将在2001年第二季度在纽约证券交易所上市。
ABB集团(www.abb.com)服务于制造业,过程控制及消费品工业,公用事业,石油,天然气及化工和基础设施等领域。拥有约16万名雇员,遍布于全球100多个国家。(完)
搜索
评价这个网页
positive
negative
Thank you for your feedback!
positive
negative
您的意见:
邮件/联系方式(可选任一)
取消
分享本页
Twitter
Facebook
LinkedIn
Weibo
打印
电邮
您的电邮地址*
您必须输入有效的电邮地址。
发送到*
您必须输入有效的电邮地址。
您的个人留言*
您必须输入信息。
取消
seitp202 c1256c290031524b48256a070026ae8a