多方携手为企业节能减排“开小灶”

政府、企业、国际环保组织联合助推节能减排

2010年6月28日-在日前召开的“北京国际节能环保展览会”上,由国家人事部专技司主办、北京节能环保中心承办、国际环保组织WWF(世界自然基金会)及全球领先的电力和自动化技术集团ABB提供技术支持的“企业低碳管理能力建设与先进技术应用高级研修班”正式启动。该项目将帮助高耗能企业从结构减排向内涵减排转变,提升节能减排技术及管理等方面的能力,引导企业沿着绿色、低碳的可持续发展路径前行。

2010年是完成“十一五”节能减排目标的决战之年,也是规划“十二五”节能目标的关键之年。该项目将通过“企业调研、集中授课、案例讨论、专家指导、现场诊断”等多种形式帮助企业更好地去进行节能减排实践。首期培训将于8月正式在北京开始实施,届时,来自政府、科研机构、行业组织和企业的专家将为企业相关负责人进行从政策法规、行业趋势、能效管理到产品技术应用的系统化培训。同时,对研修合格的管理型、技术型人才颁发专业继续教育结业证书。

ABB(中国)有限公司董事长兼总裁方秦说:“中国面临节能减排的巨大压力。占社会总能耗70%的工业企业需要做出更大的努力。但从何处着手才能使企业最有效地实现节能,同时优化节能减排的投入产出,这是我们的项目所关注的焦点”。

按照ABB中国公司的最新统计, 在ABB的众多电力和自动化产品和系统中,仅低压变频器一项产品,在以往15年中便为国内客户累计节电500亿度,足以满足北京市全体居民长达10年的用电量,节省二氧化碳排放5000万吨。

作为一项社会系统工程,节能减排需要多方的参与和支持。ABB一直重视与政府相关机构的合作,共同帮助企业节能减排。自2006年起,ABB就与广东省进行增效节能战略合作,目前已为广东省6个城市的1000多家企业进行了增效节能培训。2009年底,ABB又与工信部签署了为期3年的节能降耗战略合作框架协议,通过举办增效节能研讨会、技术培训、提供顾问服务等多种方式帮助占国内企业推进系统化节能减排。

增效节能是ABB的核心业务之一。公司用于增效节能技术和产品的研发费用一直占集团研发总投入的50%以上。ABB的节能减排技术能够覆盖能源链中一次性能源从开采、运输、到电力生产、电力输送,到工业生产过程和终端用户用电的全过程,可将整个能源链中的能源浪费从80%降低20%至30%。

在中国,ABB的节能减排技术广泛应用于电力、公共事业,和工业等多个领域。安徽山鹰纸业采用了荣获国家节能产品认证的ABB M3BP高效节能电机,每年节电150万度,减少二氧化碳排放近1000吨;重庆珞璜电厂通过使用ABB ACS5000中压变频器,节电超过30%。北京首都机场三号航站楼,应用ABB i-bus○R智能建筑控制系统后,节省电力达20%以上。运用ABB技术的中国最长的输电线路向家坝—上海800千伏特高压直流输电输电走廊保证了93%以上的输电效率,每年节约下来的电力可满足中国100万居民的用电量;在广东梅州荷树园电站项目中,ABB提供了整套DCS分散控制系统,帮助电厂每年减少二氧化硫排放1万吨,二氧化硫总排放量降低90%。该项目还荣获了“2009年亚洲电力奖——最佳环保电厂奖”。

在“北京国际节能环保展览会”期间,ABB展示了包括高效电机、变频器、800xA过程工业自动化控制系统、节能的起重机轮胎吊系统、智能马达控制系统在内的多项领先节能产品和解决方案。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有117000名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,雇佣员工15300名,拥有30家合资和独资企业,其强大的销售和服务网络遍布全国。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn

    • Rate this page
        Cancel
    • Share this page
    •   Cancel

    Contact us

    页面信息:
    seitp202 c40f676075baf8ad4825775100080a37