ABB荣获中国地产行业供应商年度大奖



北京,2015年3月6日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB近日在“2014-2015(第十二届)中国地产年度风云榜”中被评选为“中国绿色地产部品供应商十大采购首选品牌”。这一奖项是对ABB通过领先技术和可靠解决方案帮助地产商打造智能、绿色、舒适的商业和住宅楼宇的充分肯定。

ABB(中国)有限公司高级副总裁、ABB中国低压产品业务部负责人倪步青表示:“在‘新常态’背景下,我国地产行业正在经历前所未有的变革。面对能源和环境的挑战,商业和住宅楼宇急需从传统建筑向绿色建筑转型升级,而ABB高效节能的智能家居和智能建筑产品可以满足这一市场需求。”

通过智能调整供热、照明以及电气设备等,ABB可以帮助地产客户大幅减少建筑以及家居的能耗。针对商业和住宅楼宇在安全、节能、舒适、便利等方面的要求,ABB制定并完善了一整套电气产品应用方案,涵盖绿色配电、电气安全、楼宇对讲及建筑功能自动化等各个领域,确保千家万户都能领略到ABB领先可靠的产品与技术。凭借丰富的工程经验,ABB已被国内多家地产开发企业指定为战略合作伙伴。

其中,i-bus®智能建筑控制系统是ABB帮助地产客户打造智能建筑的核心产品,通常可以节约15%-20%的能源。这一技术符合欧洲EN 90050、国际ISO/IEC 14543以及中国GB/T 20965住宅和楼宇控制系统标准,广泛适用于家居和住宅的电气设备控制和商业建筑群的智能管理。

另外,ABB在2014年还专为我国家庭开发出一款采用无线网络技术和红外技术的智能家居系统“i-家”,轻松满足人们对更智能、更舒适、更节能环保生活的追求,引领生活全面升级。“i-家”系统无需单独布线,即插即用,用户通过智能手机应用程序可以随时随地控制家中的灯光、温度和家用电器,轻松升级到智能生活。

“中国地产年度风云榜”是由中华全国工商联房地产商会、《安家》地产传媒集团发起主办,是中国房地产业最具规模、最有档次、最能影响中国房地产业发展及现代化进程的年度盛典之一。自2004年创办以来,已经连续成功举办11届。

ABB位居全球500强,是电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有14万名员工。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,员工1.9万名,拥有39家本地企业和遍布全国109个城市的销售与服务网络。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn/,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
下一篇:“阳光动力”太阳能飞机环球之旅正式启程

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消
    ABB入选“中国绿色地产部品供应商十大采购首选品牌”

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 d583ea75d63acab3c1257e0000138385