中山ABB变压器有限公司庆祝五岁生日

2005-01-13 - 全球领先的电力和自动化技术集团ABB,今日迎来了子公司——中山ABB变压器有限公司的五岁生日。

"为了更好满足中国市场需求, 我们现在正在扩大中型变压器的生产能力。"冼铭臣总经理在庆典仪式上对莅临的政府官员,客户和员工们宣称。

位于美丽的中山市郊, ABB变压器有限公司在整个中国范围内为客户提供110kV等级的变压器,而且也为华南和西南地区的客户提供220kV及以下的大中型产品,同时出口香港、澳门地区。年生产能力达12,000MVA。

中山市副市长冯煜荣称中山ABB变压器有限公司是中山市第一家重工业工厂。"在过去的五年里为中山的经济发展作出的很大贡献,"冯副市长称:"我们为中山有这样的工厂而感到骄傲。"

冼铭臣总经理还讲到中山ABB采用ABB全球变压器生产制造的共同技术及其不断更新的技术和生产方式,通过经严格培训的员工来设计、生产,确保了产品质量和优质的售后服务。

中山ABB的售后服务是值得称赞的,对每台出厂的变压器跟踪服务取保的广东电网运行的安全稳定。另外,为广东省电网的变压器提供修理,解决了佛山罗洞站及惠洲站多年积累遗留下来的缺陷隐患。"中国南方电网广电集团总工程师林雄先生称。

ABB(www.abb.com)是电力和自动化技术领域的领导者,服务于公用事业和工业用户,在帮助客户提高绩效的同时,使其降低对环境的影响。ABB集团的业务遍及约100个国家,全球员工总数约为10.3万人。ABB已在中国30座主要城市设立了销售机构并拥有27公司, 拥有员工7,000多名。

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    Page information:
    • Wylie Rogers
      电话: +86 10 8456 6688 - 2322
      传真: +86 10 8456 7613
    • 李路
      电话: +86 10 8456 6688 - 2295
      传真: +86 10 8456 7617
    seitp202 f4d936e1ef6e1e5548256f88001385df