ABB在华开展生命科学业务

自动化解决方案将促进医药行业的发展

2004年11月17日,中国北京讯-全球领先的电力和自动化技术集团ABB公司今日在第九届中国国际医药展览会暨技术交流会上宣布,正式启动其在华生命科学业务。

"中国的医药行业发展迅速,对我们的自动化,电力和验证与达标解决方案来说,中国蕴涵着巨大的潜力,"ABB公司副总裁及ABB(中国)有限公司化学及医药业务主管Neil Enright指出,"我们是欧洲和美国的市场领袖,在那里推出了广泛的自动化服务,如今,我们愿意为中国提供这些服务。"

有关统计资料显示,中国的医药市场在以15%的年增长率发展。该市场的销售额2005年可望达到140亿美元,2010年将达到240亿美元,这样中国将成为继美国、日本、德国和法国之后的世界第五大医药市场。

在第九届中国国际医药展览会暨技术交流会上,ABB将展出其最新技术,包括有工业IT自动化系统,过程、机器人技术、片剂及粉末分析仪器等。在这些展品中,ABB工业IT自动化系统800xA尤为引人注目,该系统能够让客户切实提高他们的工作效率和利润。它扩展了传统控制系统的范围,在一次操作中融合了所有的自动化功能。

ABB还将在华推广它的验证与达标服务。验证与达标服务能够帮助客户达到记录每一流程中每个步骤的严格要求,以符合规定并得到不断的完善。
"我们相信,我们的技术解决方案和我们在流程方面的专长能够帮助中国医药行业的客户增强他们的市场竞争力,并且取得显著的效益。"

ABB生命科学业务的客户包括拜耳、辉瑞、Sanofi-synthelabo、诺和诺德、罗地亚、罗氏,等等。ABB认为,中国的医药企业,例如,西安杨森、三九集团、哈药集团以及吉林修正药业集团等,都是它的潜在客户。

ABB(www.abb.com)是电力和自动化技术领域的领导者,服务于公用事业和工业用户,在帮助客户提高绩效的同时,使其降低对环境的影响。ABB集团的业务遍及约100个国家,全球员工总数约为10万人。ABB已在中国30座主要城市设立了销售机构并拥有27家公司,拥有员工7,000多名。


    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    Page Information
    • Jane Yu
      Tel: +86 21 6122 8122
      Fax: +86 21 6122 8166
    • Xiaoming Li
      Tel: +86 10 8456 6688 ext.2328
      Fax: +86 10 8456 7613
    seitp202 f7d95c36f1a069b748256f4f00072fa7