Installation von BorWin1 abgeschlossen

Mannheim, 17. November 2009 - Finale für den weltweit längsten Anschluss für einen Offshore-Windpark in Gleichstromtechnik

Die Installation des Netzanschlusses „BorWin1“ ist abgeschlossen. Die 200 Kilometer lange Anbindung an das transpower-Netz ist die weltweit längste Kabelstrecke, die bislang für den Netzanschluss eines Offshore-Windparks gebaut wurde. ABB hat dafür eine 400 Megawatt starke Hochspannungs-Gleichstromübertragung entwickelt und installiert. Nun wird der Testbetrieb schrittweise gestartet. Die endgültige Inbetriebnahme erfolgt, sobald auch der geplante Windpark, dessen Leistung BorWin1 aufnehmen soll, realisiert ist.

Nur 26 Monate dauerten die Bauarbeiten für BorWin1. Jeder Bauabschnitt war dabei ein technischer Höhepunkt für sich: Es wurden 4.180 Meter Dünen und Deiche unterbohrt, auf über 1.330 Metern die Ems unterquert, der größte Schwimmkran der Welt baute eine 3.200 Tonnen schwere Plattform in der Nordsee auf und Schiffe so groß wie ein Fußballfeld brachten gute 7000 Tonnen Seekabel in die Nordsee.

Exaktes Timing gehörte für ABB und transpower zur größten Herausforderung, um die Netzanbindung termingerecht fertig zu stellen. Für BorWin1 musste weltweit knappe Spezialtechnik stets zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort sein. So gibt es weltweit nur wenige Spezialschiffe, um die tonnenschweren und kilometerlangen Seekabel zu verlegen. Und nur ein einziger Schwimmkran war für die Installation der riesigen Offshore-Plattform rund 120 Kilometer vor der Küste verfügbar. Auch bei der besten zeitlichen Planung blieb stets eine unbeeinflussbare Größe: das Wetter. „Oft mussten Arbeiten verschoben und Baupläne angepasst werden“, bestätigt Dr. Christof Schulte, Mitglied der Geschäftsführung von transpower. „Gleichwohl haben wir es dank des Know-hows und hohen Einsatzes unserer Mitarbeiter geschafft, rechtzeitig fertig zu sein.“

Nach alpha ventus ist dies bereits der zweite Netzanschluss, den transpower in diesem Jahr erstellt hat.

BorWin1 für den geplanten Windpark „BARD Offshore 1“ ist weltweit der erste Netzanschluss für einen Offshore-Windpark in Gleichstromtechnik. „Es ist eine Pionierleistung von ABB und ein Meilenstein für den Ausbau der Offshore-Windenergie und damit für das Erreichen der Klimaschutzziele“, so Dr. Joachim Schneider, Mitglied des Vorstandes der ABB AG, Mannheim.

transpower investierte für die Netzanbindung BorWin1 einschließlich der Planungen über 400 Millionen Euro.


Hochspannungs-Gleichstromübertragung

Um die geplanten, weiter entfernt liegenden Windparks möglichst umweltschonend und effizient ans Netz anzuschließen, sind bei den in der Nordsee gegebenen Entfernungen und für große Übertragungsleistungen Gleichstromübertragungssysteme die bevorzugte Lösung. ABB setzt hier ihre patentierte Technologie „HVDC Light“ ein. Dabei handelt es sich um ein System aus selbstgeführten Umrichterstationen an beiden Enden der Leitung, die hier als Kabelstrecke ausgeführt ist.

Anders als herkömmliche Hochspannungskabel sind HVDC Light-Kabel ölfrei und somit besonders umweltfreundlich. Auf einer Offshore-Plattform wird ein Umspannwerk bereitgestellt. Dort wird der in den Windenergieanlagen produzierte Drehstrom in Gleichstrom umgewandelt und über eine Hochspannungs-Gleichstromübertragungs-leitung durchs Meer und über Land zum nächstgelegenen Einspeisepunkt im Umspannwerk an Land (in diesem Fall in Diele) transportiert. Hier wird der Gleichstrom wieder in Drehstrom gewandelt und dann ins Netz eingespeist.


ABB

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz von 3,69 Milliarden Euro und beschäftigte zum 30. Juni 2009 etwa 10.900 Mitarbeiter. ABB ist führend in der Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Handel, ihre Leistung zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren. Der ABB-Konzern beschäftigt etwa 120.000 Mitarbeiter in rund 100 Ländern.


transpower

transpower ist mit rund 700 Mitarbeitern für den Betrieb, die Instandhaltung und die weitere Entwicklung des Stromübertragungs-netzes der Spannungsebenen 220 kV und 380 kV in großen Teilen Deutschlands verantwortlich. Das Unternehmen steht für einen ebenso sicheren wie fairen Zugang aller Marktteilnehmer zum Höchstspannungsnetz. Mit rund 10.700 Kilometern 220- und 380-kV-Leitungen von der Grenze Dänemarks bis zu den Alpen versorgt transpower auf rund 40 Prozent der Fläche Deutschlands mittelbar durch weiterverteilende Energieversorger mehr als 20 Millionen Menschen mit Strom. Die Aufgabe der Planung, Errichtung des Betriebs der Offshore-Netzanbindungen wird durch die Tochtergesellschaft transpower offshore gmbh wahrgenommen.

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    Ansprechpartner:
    • Beate Höger
      ABB AG
      Kallstadter Straße 1
      D-68309 Mannheim

      Tel.: +49 (0) 621 4381 - 432
      Fax.: +49 (0) 621 4381 - 372
    seitp202 a46d7652135e5fc2c1257678002c3903