ABB为国内在建单机最大光热发电项目提供可靠配电保障

2018-09-04 - ABB电气产品在敦煌100MW塔式熔盐光热电站项目实现成功应用,引领可持续发展未来

首航节能敦煌100MW塔式熔盐光热电站

首航节能敦煌100MW塔式熔盐光热电站项目,总投资超过人民币30亿元,是目前国内首个100MW光热、国内在建单机最大光热发电项目。该项目2015年底开工奠基,预计2018年年底并网发电。作为中国首批光热发电示范项目建设基地之一,该电站拥有目前全球最大的聚光集热镜场,共计1万多台定日镜。

为确保光热电站的稳定运行,ABB为该项目提供了完整的中低压产品解决方案,涵盖:VD4真空断路器、Emax2空气断路器、Tmax塑壳断路器、AX接触器、继电器等,应用在光热电站中的配电系统。其中,VD4 真空断路器,是ABB的一款明星电气产品,主要用于对线路及负载的控制和保护,其操作寿命可达40,000次,拥有全球累计超过100万台的安全运行经验。

ABB中国电气产品事业部负责人赵永占表示, 很高兴ABB电气产品应用于国内首个100MW光热项目,这是我们中国业务的又一个里程碑,也是一个新的起点。作为全球技术领导企业,ABB致力于开发和提供一站式解决方案推动新兴能源发展,今后将继续为社会经济的可持续发展和建设美丽中国贡献力量。

太阳能光热发电是新能源利用的一个重要方向。光热发电是指将太阳能聚集,通过换热装置提供蒸汽,进而驱动汽轮机发电,其适合集中式、大规模、一般性地区,可为整个地区、甚至全国大范围供电。

敦煌100MW塔式熔盐光热电站项目中采用的光热发电技术,不同于常规的光伏发电,是利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。其本质是热发电,而热来源于集热系统,这就为大规模蓄热提供了可行性,所以带有蓄热系统是光热发电有别于其它形式发电的重要特点。光热对比其他可再生能源最大的优势,其可控性远远高于风电、光伏,对电力系统而言,电网明显更愿意接纳相对稳定的光热发电,且发展前景乐观。

ABB能够为太阳能光热和光伏产业提供覆盖整个产业链的电气产品、系统和解决方案,为从发电端到用电端的并网和离网太阳能发电应用提供专业支持。2017年底,ABB亦在深圳设立了新能源技术中心,通过进一步增强本土研发实力,支持中国太阳能产业和清洁能源的发展。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,数字营销中心:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:



首航节能敦煌100MW塔式熔盐光热电站项目,总投资超过人民币30亿元,是目前国内首个100MW光热、国内在建单机最大光热发电项目。该项目2015年底开工奠基,预计2018年年底并网发电。作为中国首批光热发电示范项目建设基地之一,该电站拥有目前全球最大的聚光集热镜场,共计1万多台定日镜。

为确保光热电站的稳定运行,ABB为该项目提供了完整的中低压产品解决方案,涵盖:VD4真空断路器、Emax2空气断路器、Tmax塑壳断路器、AX接触器、继电器等,应用在光热电站中的配电系统。其中,VD4 真空断路器,是ABB的一款明星电气产品,主要用于对线路及负载的控制和保护,其操作寿命可达40,000次,拥有全球累计超过100万台的安全运行经验。

ABB中国电气产品事业部负责人赵永占表示, 很高兴ABB电气产品应用于国内首个100MW光热项目,这是我们中国业务的又一个里程碑,也是一个新的起点。作为全球技术领导企业,ABB致力于开发和提供一站式解决方案推动新兴能源发展,今后将继续为社会经济的可持续发展和建设美丽中国贡献力量。

太阳能光热发电是新能源利用的一个重要方向。光热发电是指将太阳能聚集,通过换热装置提供蒸汽,进而驱动汽轮机发电,其适合集中式、大规模、一般性地区,可为整个地区、甚至全国大范围供电。

敦煌100MW塔式熔盐光热电站项目中采用的光热发电技术,不同于常规的光伏发电,是利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。其本质是热发电,而热来源于集热系统,这就为大规模蓄热提供了可行性,所以带有蓄热系统是光热发电有别于其它形式发电的重要特点。光热对比其他可再生能源最大的优势,其可控性远远高于风电、光伏,对电力系统而言,电网明显更愿意接纳相对稳定的光热发电,且发展前景乐观。

ABB能够为太阳能光热和光伏产业提供覆盖整个产业链的电气产品、系统和解决方案,为从发电端到用电端的并网和离网太阳能发电应用提供专业支持。2017年底,ABB亦在深圳设立了新能源技术中心,通过进一步增强本土研发实力,支持中国太阳能产业和清洁能源的发展。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,数字营销中心:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:



    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消
    seitp202 ad81ed64aa5d3f8a482582fe002ae6d1