ABB电动汽车直流快速充电桩落户香港

香港,2012年8月22日—— ABB香港近期获得香港电灯有限公司订单,为其提供3台型号为Terra 51的电动汽车直流快速充电桩,安装于香港岛的天星码头、赤柱广场以及渔湾村停车场。作为全球历史最悠久的电力公司之一,香港电灯有限公司长期为香港岛和南丫岛约50万居民提供高效稳定电力。安装调试完成后,ABB充电桩将能为符合CHAdeMO标准的电动汽车提供充电服务。

ABB(香港)有限公司总裁许家骏博士表示:“凭借卓越的产品,综合解决方案和完善的配套服务,ABB成功展示了在这一新领域的雄厚实力,同时也给客户带去了信心。我们坚信未来可以取得更大的成功。”

Terra 51充电站是一款易于安装的直流快速充电桩,输出功率可达50kW。作为电动汽车一站式充电解决方案,Terra 51适用于所有符合全球CHAdeMO标准的电动汽车,是实现单辆汽车在既定时间内完成充电的理想之选。根据车辆电池规格的不同,30分钟内车辆充电可完成80%。Terra 51非常适合出租车公司、小型汽车公司以及公共交通部门等车队运营商。因其设计美观、充电过程噪音低,Terra 51产品可集中安装于车队或加油站。

作为电动汽车快速充电设备领域全球领先企业,今年年初ABB获得了欧洲迄今最大的电动车充电基础设施建设项目,为爱沙尼亚建设一个遍布全国的、拥有200座电动汽车快速充电设备的网络。爱沙尼亚的每条主要公路每隔50公里将安装一台直流-交流两用快速充电桩。该项目将于2012年底前完工。

据悉,截至2012年4月,香港电动汽车的保有量从2010年的74台增加至310台。香港政府一直大力支持并积极参与电动汽车的发展。目前,香港政府车队共有33辆不同型号的电动汽车。另有42辆电动汽车将在随后的几个月内被分配到不同的政府部门。香港政府还计划在本财政年度中需采购至少140辆不同型号的电动汽车。

今年5月,香港国际机场提出“共建全球最环保机场”的口号,力争5年内将1000辆汽车升级为电动车。同时,还将斥资4000万港元支持电动汽车充电设施的建设,其中又以中型直流充电器搭配直流快速充电桩为主。

伴随着电动汽车保有量的增加,电动汽车充电设施的规划也日益受到香港政府的关注。设于政府停车场的500个标准充电站已于今年6月底安装就位,全港标准充电站总数已达1000个,分布在18个区域。在现有标准充电设施的基础上,快速充电桩也将在年内从5个扩充至10个。由此形成的电动汽车充电网络不仅将推动香港电动汽车产业的发展,还将增强公众使用电动汽车的信心。

ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团公司业务遍布全球100多个国家,拥有14.5万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有1.83万名员工、35家本土企业和遍布全国80个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问 www.abb.com.cn。新浪微博:@ABB中国

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    新闻联系
    seitp202 bce5aff4b004e6c948257a62003402c8