ABB:保持增长势头

  • 订单总额和基础订单增长3%;三个大区订单额均实现增长
  • 销售收入增长1%
  • 本季度受大宗商品价格和部分行业产能过剩影响,运营息税摊销前利润率为12.4%
  • 净利润达5.25亿美元
  • 积极优化产品组合:7月6日已完成收购贝加莱;第三季度将完成对KEYMILE通信网络业务的收购


瑞士苏黎世,2017年7月20日——ABB集团首席执行官史毕福表示:“在第二季度,ABB通过完成一系列目标举措,继续保持良好的增长势头。订单额不仅在不同业务中均取得增长,在三个大区也全部实现增长。行业领先的数字化解决方案ABB Ability已正式推向市场,并开始带动业绩增长。”

“本季度,电网事业部和工业自动化事业部表现强劲。电气产品、机器人及运动控制事业部继续推动利润增长,但无法抵消本季度中由于大宗商品价格上升和产能过剩带来的不利影响。”史毕福表示,“很高兴我们能够继续保持增长势头,特别是机器人及运动控制事业部实现了双位数增长;同时,我们也将继续坚定地专注于提高公司运营执行力并控制成本。”

史毕福说:“对贝加莱的成功收购以及海上风电项目Dolwin 2的交付,就是我们严格执行‘新阶段’战略的最佳实例。”

关键数据 变化
单位:百万美元
(或另行标注)
2017年
第二季度
2016年
第二季度
美元按可比口径
订单额8,3498,3160%+3%
销售收入8,4548,677-3%+1%
运营息税摊销前利润1,0421,120-7%-5%
占运营收入比例12.4%12.9%-0.5pts
净利润52540629%
基本每股收益(美元)0.250.1930%
每股运营收益(美元)0.300.35-15%-11%
运营业务现金流4671,082-57%

关键数据 变化
单位:百万美元
(或另行标注)
2017年
前6个月
2016年
前6个月
美元按可比口径
订单额16,75217,569-5%0%
销售收入16,30816,580-2%+2%
运营息税摊销前利润1,9852,071-4%-2%
占运营收入比例12.3%12.5%-0.2pts
净利润1,24990638%
基本每股收益(美元)0.580.4239%
每股运营收益(美元)0.580.64-9%-6%
运营业务现金流9761,334-27%


短期展望

宏观经济和地缘政治的发展态势复杂,市场前景仍然具有不确定性。美国宏观经济指标显示其经济保持向好趋势,中国市场也有望继续增长。英国脱欧以及世界部分地区地缘政治局势紧张造成的经济增速放缓和不确定性,将继续波及全球市场表现。石油价格和汇率变化将继续对公司业绩产生影响。此外,随着公司转型的持续推进,2017年将成为过渡之年。

2017年第二季度业绩

订单额

由于机器人及运动控制和工业自动化事业部订单额的大幅增长超过电气产品和电网事业部订单额的下降幅度,本季度订单额同比增长3%(按美元计价持平)。其中,大额订单增长5%(按美元计价增长1%),占订单总额的8%,与去年第二季度持平。更加强势的美元汇率走势对订单额带来3%的不利影响。

基础订单(1500万美元以下)增长3%(以美元计价持平),在机器人及运动控制、工业自动化和电网事业部均实现增长;电气产品事业部的基础订单下降1%(按美元计价下降4%),主要由于该季度交易工作日比去年同期减少所致。

软件和服务业务的订单额同比增长8%(按美元计价增长5%),在订单总额中的比重从去年同期的19%升至20%。

截止2017年6月底,ABB订单储备达236亿美元,较去年同期下降1%(按美元计价下降7%)。第二季度的订单出货比为0.99,去年同期为0.96。

市场概况

ABB三个大区的需求情况本季度呈积极态势:

得益于工业、交通及基础设施领域向好的市场发展态势及大额资本投资,欧洲订单额增长6%,基础订单增长1%(按美元计价下降4%)。

工业、交通及基础设施领域对能源效率解决方案的需求及对自动化日益增长的需求推动了美洲市场的发展。大额订单带动订单额同比增长2%(按美元计价增长2%),基础订单下降2%(按美元计价下降2%)。

得益于工业、交通及基础设施领域对能源效率及自动化解决方案需求的增长,以及电力市场有选择性的投资,亚洲、中东及非洲地区市场订单额增长2%(按美元计价增长2%),基础订单增长9%(按美元计价增长6%),增长点主要来自中国和印度。

ABB三大主要客户市场的需求情况复杂:

电力市场的投资仍在继续——在新兴市场不断完善电力基础设施,在发达市场对老旧电力基础设施进行升级,在全球将可再生能源并网;同时,客户通过自动化和控制解决方案提高电网稳定性。

在工业市场,对机器人、汽车以及食品饮料轻工业领域的投资保持增长,但海上石油和天然气等过程工业领域投资持续疲软。矿山、勘探及下游油气领域将保持选择性投资。

交通和基础设施市场需求错综复杂。其中,对楼宇自动化和轨道交通能效解决方案的需求保持强劲;而除邮轮之外的船舶领域由于油气行业低迷而出现快速下滑。电动汽车充电依然是本季度亮点。

销售收入

第二季度销售收入同比增长1%(按美元计价下降3%),其中电气产品事业部和机器人及运动控制事业部实现销售收入增长。电网事业部销售收入持平,工业自动化事业部销售收入由于订单储备减少而有所下降。

软件和服务业务的销售收入同比持平(按美元计价下降2%),占销售收入总量的17%,与一年前同期持平。

执行委员会变动

自2017年4月1日起,来自于诺基亚公司的天一(Timo Ihamuotila)正式加入ABB执行委员会,出任首席财务官。自2017年7月1日起,ABB中国总裁顾纯元出任ABB亚洲、中东及非洲区总裁,成为ABB执行委员会成员。顾纯元的前任邓肯则接替6月30日已宣布退休的尤柯尔,出任ABB欧洲区总裁。

“新阶段”战略第三期部署

ABB将重心进一步转移至高成长性业务领域,加强自身竞争力,降低业务组合风险,继续推进“新阶段”战略的实施。

7月6日,ABB宣布完成对贝加莱的收购。贝加莱是专注于为机械与工厂自动化领域提供基于产品和软件的开放式解决方案的全球最大独立供应商。该收购弥补了ABB在机械和工厂自动化领域的短板,将为全球客户提供独特且全面的自动化产品组合。

ABB在休斯敦、汉诺威和杭州的客户活动中成功推出了全新的行业领先的数字化解决方案ABB Ability。ABB Ability涵盖180多种解决方案,覆盖所有细分客户市场,推出后即获得客户的积极反馈,并正在为可持续发展做出贡献。

7月3日,ABB宣布将收购KEYMILE集团的关键通信业务,以加强其产品组合并进一步提升ABB Ability。ABB通过该收购获得的可靠通信技术,对维护当今日益活跃和复杂的数字化电网具有关键意义。该收购将为其带来关键产品、软件和服务解决方案以及专业的研发力量。该收购预计在2017年第三季度完成。

ABB继续保持目前增长势头,进一步提高运营绩效。

公司自2015年推出白领生产效率项目以来,获得远超预期的成果。ABB将按照原有时间表实现将成本缩减至13亿美元的目标,同时将业务重组和项目执行成本在原计划基础上降低约2亿美元。ABB持续推进成本节约项目,得益于卓越运营和世界一流的供应链管理每年节省相当于年销售收入3-5%的费用。

ABB重申其到2017年底前释放约20亿美元净营运资本的目标,该计划正在进行中。与去年同期相比,净营运资本占销售收入的百分比下降了90个基点。

前景展望

宏观经济和地缘政治的发展态势复杂,市场前景仍然具有不确定性。美国宏观经济指标显示其经济保持向好趋势,中国市场也有望继续增长。英国脱欧以及世界部分地区地缘政治局势紧张造成的经济增速放缓和不确定性,将继续波及全球市场表现。石油价格和汇率变化将继续对公司业绩产生影响。此外,随着公司转型的持续推进,2017年将成为过渡之年。

长期来看,电力、工业、交通和基础设施这三大客户市场的需求前景保持积极向好,增长驱动力主要来自能源革命和第四次工业革命。

凭借良好的市场定位、全面的市场和区域覆盖、领先的技术和突出的财务能力,ABB能够把握机遇,实现长期盈利增长。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:中国机械设备工程股份有限公司与ABB签订战略协议
下一篇:ABB电机能效接近100%,节省资金达50万美元

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 caffde8febdb046c48258164000c436b