ABB支持中国100%低地板现代有轨电车首次出口海外

高效可靠的ABB牵引系统为轨道车辆提供强大动力

100%低地板现代有轨电车
北京,2013年10月10日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB 宣布,ABB本地化生产的电气牵引系统将应用于唐山轨道客车有限责任公司(简称“唐车公司”)为土耳其萨姆松市制造的5列100%低地板现代有轨电车。这也是我国100%低地板现代有轨电车获得的首个海外订单。

“低地板”轻轨车辆是指车辆地板距离轨道面小于40厘米的轻轨车辆,按照车辆低地板区域所占车辆总面积的百分比,可分为70%和100% 低地板2种——其中100%低地板轻轨车技术难度最大。唐车公司自主研制的100%低地板现代有轨电车,填补了我国有轨电车与地铁车辆之间的运载技术空白。

低地板轻轨车辆具有造价低、建设灵活、低噪音、绿色环保和乘坐快捷舒适等一系列特点,兼备城市观光功能,其最大客运量是普通公交车的6-8倍,对缓解公共交通压力意义重大,拥有广阔市场前景;由于可以在城市现有道路上直接铺设线路,其建造成本仅为地铁的1/4-1/3,且工期短、污染少,是当今世界最先进的城市交通系统之一。

在该项目中,ABB为唐车公司提供了包括牵引变流器、列车控制管理系统和牵引电机等在的轻轨车辆牵引系统解决方案。牵引系统负责将轨道交通沿线电网的能量转变为驱动列车行进的牵引动力和用于车载设备的辅助动力,是轨道交通列车的核心技术之一。

其中,ABB提供的牵引变流器采用独有的标准化模块设计,使设备高度紧凑且方便维护;由于采用车顶安装方式,它能满足100%低地板现代有轨电车对车体空间最大化的要求。不仅如此,通过整套牵引系统的优化控制策略和设备尺寸及重量的最小化,比市场同类产品更轻更小巧,成功降低了车辆负载,节约了车辆行驶所消耗的电能。

目前,ABB现代有轨电车牵引系统解决方案已被广泛应用于法国里昂、德国慕尼黑和纽伦堡、瑞士日内瓦、美国新泽西和西雅图等城市的重要项目。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有14.5万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有约1.9万名员工、36家本地企业和遍布全国90个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn,新浪微博:@ABB中国

上一篇:ABB创新大奖最终决出
下一篇:ABB支持中国100%低地板现代有轨电车首次出口海外

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 ce78984ffd3fea17c1257c00001ea3a1