ABB创新大奖最终决出

第二届大学生创新大赛落幕,3组选手最终获得一等奖

ABB北亚区负责人, ABB(中国)有限公司董事长兼总裁方秦
北京,2013年9月27日——全球领先的电力和自动化技术集团ABB在华举办的第二届大学生创新大赛评选结果今天正式揭晓。来自浙江大学的许烽、太原科技大学的洪朝飞、西安交通大学的徐希楠与白凤仪等3组选手最终脱颖而出获得一等奖。此外,还有5个小组获得二等奖,10个小组获得三等奖。

本届大赛以“创新畅想未来”为主题,针对直流电网、机器人自动化以及智能手机的工业应用等概念性课题,邀请参赛者就未来电力和自动化技术发展的前景进行想象和设计。大赛共吸引了全国287所高校的近2000名学生积极参与,收到参赛作品132份。来自港澳台的高校学生也首次应邀参赛。其中,来自香港城市大学的队伍最终进入决赛并获得二等奖。大赛参赛作品的创新理念和前瞻思维得到了大赛评委会的一致好评。

ABB(中国)有限公司首席技术官刘前进
ABB集团中国研究中心负责人、ABB(中国)有限公司首席技术官刘前进表示:“创新是中国实现经济转型的核心,也是ABB长期以来持续保持竞争优势的关键。ABB不仅将中国视为全球的研发中心,而且积极搭建各类平台推动本地创新人才成长。我们希望通过此次大赛的举办,能够激发高校学生的创新激情,并为整个行业培养更多创新型人才。”

ABB北亚区及中国人力资源负责人李瑞昇
ABB北亚区及中国人力资源负责人李瑞昇表示:“人才是ABB发展的基石。ABB非常重视本土人才培养并积极为员工创造良好的发展空间。长期以来,ABB在华致力于和各大高校深入合作,不断挖掘、培养电力和自动化领域的创新人才。我们也希望越来越多的中国优秀大学生能够进入电力和自动化行业,推动行业的可持续发展。”

在中国,ABB积极推动技术研发的本土化,通过持续投入和优化布局不断提高本土研发与创新能力。2005年,ABB在中国建立了全球7大研发中心之一。 ABB中国研发团队取得了一系列研发成果,开发出ABB最小的机器人IRB 120“中国龙”、全球最快的码垛机器人IRB 460以及应用于汽车制造行业的开门机器人、焊接机器人等、屡获殊荣的“明悦”智能楼宇对讲系统、以及面向未来的产品如:紧凑型气体绝缘开关设备ZX1.5-R SP、TEC ST智能变压器、550千伏气体绝缘开关设备,以及可以适用于中国90%高海拔地区的环网柜。2012年, ABB重庆制造的首台±800kV高压直流变压器通过测试并开始下线生产,这也是目前ABB在中国生产的电压等级最高的变压器产品;同时,ABB与国家电网紧密合作,成功研制出± 1100千伏换流变压器,不断在特高压直流研发领域取得里程碑式的突破。目前,ABB在中国拥有2000余名研发人员和工程师,遍布中国20个城市。

大赛获奖选手和嘉宾合影
高校合作是ABB培养本土创新人才的重要举措之一。ABB先后和清华大学、北京航天航空大学、西安交通大学、华中科技大学、浙江大学、同济大学、北京交通大学、华北电力大学、陕西科技大学、厦门理工学院等众多高校建立合作关系。通过联合研究、联合实验室、ABB奖学金及助教金、定期研讨等多种方式,ABB不仅为这些高校引入领先技术和产业经验,而且实现共同人才培养,不断追求产业前沿技术革新。

ABB大学生创新大赛诞生于2012年。首届大赛以“电力技术创新的力量”为主题,参赛论文涉及无线电力传输、风电并网、智能家居能量管理等热门话题,最终 17个团队分获一至三等奖。 第二届大赛于今年5月13日正式启动。

ABB是位居全球500强之列的电力和自动化技术领域的领导企业。ABB致力于帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有14.5万名员工。ABB在中国拥有包括研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,拥有约1.9万名员工、36家本地企业和遍布全国90个城市的销售与服务网络。欲进一步了解ABB,请访问www.abb.com.cn,新浪微博:@ABB中国

上一篇:Ventyx和ABB在中国峰会日推出能源和矿业资产健康解决方案
下一篇:ABB支持中国100%低地板现代有轨电车首次出口海外

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    联系我们

    媒体联系人:
    seitp202 e48f3751722356b9c1257bf30030ea69