Online Berechnungstool zur Energieeinsparung mit Gebäude-Systemtechnik KNX

Mannheim, 28. Juli 2010

Das neue Berechnungstool zeigt ein deutliches Energieeinsparpotenzial durch den Einsatz von Bustechnik sowie Raum- und Gebäudeautomation. Die Höhe des Einsparpotenzials ist abhängig von der jeweiligen Funktion bzw. von der Kombination von Funktionen.

Bauherren, Planer und Installateure können sich mit dem Tool schnell und unkompliziert einen ersten Eindruck zu den Auswirkungen der geplanten Maßnahmen machen und diese vergleichen. Außerdem können nun leicht die voraussichtlichen Einsparungen und Investitionen gegenübergestellt werden.

Das Berechnunstool zur Energieeffizienz ist über die Internetseite http://www.abb.de/knx zu erreichen.

Die DIN V 18599 ist von den DIN-Normenausschüssen Bauwesen, Heiz- und Raumlufttechnik sowie Lichttechnik erarbeitet worden – sie ist die nationale deutsche Umsetzung der EG-Richtlinie 2002/91/EG „Energy Performance of Buildings Directive“ und dient in Deutschland als Grundlage für die Erstellung von Energieausweisen für Gebäude. Seit dem 1. Juli 2009 brauchen alle Nichtwohngebäude in Deutschland einen Energie Ausweis, wenn sie neu vermietet, verkauft oder verpachtet werden. Der Gebäudeeigentümer muss dem potenziellen Interessenten spätestens auf Nachfrage ein solches Dokument vorlegen. In öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr und über 1.000 Quadratmetern Nutzfläche muss der Energieausweis außerdem auch gut sichtbar aushängen.
Das System ABB i-bus KNX basiert auf der KNX-Technologie, dem weltweiten Standard der Haus- und Gebäudesystemtechnik (ISO/IEC 14543). ABB stellt mit diesem System ein umfassendes Angebot zur Verfügung, das nachweislich energieoptimierte Anwendungen im Neubau und im Bestand ermöglicht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimerstr. 82
69123 Heidelberg
E-Mail: : info.desto@de.abb.com
www.abb.de/knx
www.abb.de/stotz-kontakt

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消
    seitp202 effb502d82b7bbf4c125776e00449b12