Mehr Energieeffizienz und Produktivität

Mannheim, 11. Februar 2010 - ABB bringt mit ACS 2000 neuen Mittelspannungsfrequenzumrichter auf den Markt

ABB bringt einen neuen Frequenzumrichter für die Mittelspannung auf den Markt. Die neue Produktserie ACS 2000 gibt es mit Nennleistungen von 400 bis 1000 kVA und Spannungen bis 6,9 kV. Die Vorteile dieses Frequenzumrichters: flexibler Netzanschluss, geringe Netzrückwirkungen, reduzierter Energieverbrauch, einfache Installation und Inbetriebnahme sowie hohe Zuverlässigkeit. Damit steht er für mehr Energieeffizienz und Produktivität.

Der luftgekühlte ACS 2000 erfüllt sämtliche Anforderungen von Anwendern im Hinblick auf innovative Technologien, Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Zukunftssicherheit. Er eignet sich für alle Anwendungen, die mit einem standardisierten Frequenzumrichter betrieben werden können. Die neue Produktserie wurde speziell für Lüfter, Pumpen, Kompressoren und andere Anwendungen in den Bereichen Zement, Baustoffe und Bergbau, Metallverarbeitung, Papier- und Zellstoffindustrie, Wasser, Stromerzeugung sowie Chemie, Öl und Gas entwickelt.

Innovative Technologien

Mit seinem flexiblen Netzanschluss, geringen Netzrückwirkungen, einem reduzierten Energieverbrauch, einer statischen Blindleistungskompensation sowie die einfache Installation und Inbetriebnahme erfüllt der ACS 2000 die Anforderungen der Industrie.

Der neue Mittelspannungsfrequenzumrichter kann mit oder ohne Eingangstransformator eingesetzt werden. Durch die Möglichkeit des Direktanschlusses (Direct-to-Line), bei der kein Transformator erforderlich ist, und das „Drei Eingangs-/drei Ausgangskabel-Konzept“ von ABB ist die Installation und Inbetriebnahme schnell und einfach. Beim Direktanschluss muss nur das vorhandene Motorkabel aufgetrennt werden und der Frequenzumrichter kann zwischen Netz und Motor geschaltet werden.

Bei Anwendungen, die einen Zwischentransformator am Eingang oder eine Potenzialtrennung von der Einspeisung benötigen, kann der ACS 2000 an einen konventionellen Zwei-Wicklungs-Öl- oder Trockentransformator angeschlossen werden. Ein aktiver Gleichrichter (Active Front End, AFE) minimiert die netzseitigen Oberschwingungen ohne den Einsatz teurer Spezialtransformatoren und ermöglicht einen Vier-Quadranten-Betrieb und eine Blindleistungskompensation. Die harmonischen Oberschwingungen erfüllen die strengen Anforderungen der internationalen Normen. Dadurch kann eine Analyse der Oberschwingungen oder die Installation von Netzfiltern entfallen.

Als Motorregelung kommt die bewährte direkte Drehmomentregelung (DTC) von ABB zum Einsatz. Die Vorteile der DTC: niedriger Energieverbrauch durch eine schnelle und genaue Prozessregelung bei höchster Drehmoment- und Drehzahldynamik. Die Steuerung des Antriebs erfolgt unter allen Bedingungen direkt und gleichmäßig.

Hohe Wirtschaftlichkeit und kompakte Bauform

Weil der ACS 2000 direkt, d. h. ohne Transformator, am Netz betrieben werden kann, sind die Investitionskosten insgesamt niedriger. Weitere Vorteile sind die geringen Transportkosten und der kleine Platzbedarf im Schaltraum, die sich aus der kompakten Bauform und dem geringeren Gewicht ergeben. Da der ACS 2000 sehr kompakt ist, kann er bei der Nachrüstung von Standard-Asynchronmotoren über einen Direktanschluss an die 6,0 – 6,9 kV Netzspannung eingesetzt werden.

Die AFE-Technologie reduziert durch den Vier-Quadranten-Betrieb, bei dem die Bremsenergie in das Netz zurückgespeist wird, den Energieverbrauch deutlich. Zudem ist mit AFE die Blindleistungskompensation (VAR) möglich. So wird das Netz weniger belastet und durch Blindleistung bedingte Nachteile werden vermieden.

Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit

Durch bewährte Technologien wie die Multilevel Voltage Source Inverter (VSI)-Topologie, robuste Hochspannungs-IGBT-Leistungshalbleiter und DTC ist der Frequenzumrichter besonders zuverlässig. Dadurch verlängert sich die mittlere fehlerfreie Betriebszeit (MTBF) und die Verfügbarkeit steigt. Dank der VSI-Topologie von ABB und des patentierten IGBT-basierten Multilevel-Designs sind Strom und Spannung nahezu sinusförmig. Der Frequenzumrichter kann dadurch zusammen mit Standardmotoren und -kabeln verwendet werden. Durch den modularen Aufbau des ACS 2000 mit Einschub-Phasenmodulen sind alle Komponenten von vorne gut zugänglich und können bei Bedarf schnell und einfach ausgetauscht werden. Daraus ergibt sich eine kurze Reparaturzeit.

Dank neuester Technologien ist der ACS 2000 eine zukunftssichere Investition. Dies beginnt bei den Schnittstellen und reicht über die Regelungsverfahren bis hin zu den eingesetzten Halbleitern. Mit dem neuen Mittelspannungsfrequenzumrichter können auch neue Induktionsmotoren betrieben werden und das Konzept des ACS 2000 sieht eine Nachrüstbarkeit vor.

Kontakt für Publikationen:
ABB Automation Products GmbH
Wallstadter Str. 59
68526 Ladenburg
E-Mail: motors.drives@de.abb.com
Web: www.abb.de/motors&drives

Zum Download bitte auf das Bild klicken:


Der ACS 2000 zeichnet sich durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht aus. Dank des modularen Aufbaus können alle Komponenten bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden.



Der ACS 2000 zeichnet sich durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht aus. Dank des modularen Aufbaus können alle Komponenten bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden.


    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消
    Martin Schorbach

    联系我们

    Ansprechpartner:
    • Dr. Nannette Baur
      ABB Automation Products GmbH
      Tel: +49 6203 71-7562
      Fax: +49 6203 71-7570
    seitp202 f0b637a2889635e0c12576c4004ec83d