在很多情形中,采用HVDC连接电网中的两个点,在经济方面是最佳的选择,而且对环境的影响降低到最小。
HVDC ( 高压直流 ) 技术被用于远距离输电系统中,输电线路可以是架空线路或海底电缆。当传统的交流联网方案不可行时,HVDC 技术也可以用于连接两个独立的电网。ABB开创了HVDC技术而且无可争议的成为HVDC 技术领域的世界领导者。
在高压直流系统中,电力功率从送端三相交流系统中某一点注入该处的换流站,在换流站内交流被转换成直流,直流功率通过架空线或电缆送到受端,在受端换流站内直流被转换回交流之后注入到受端交流系统中。一个典型的直流输电额定功率一般大于100MW,通常额定功率范围在1000 – 3000MW之间。
采用HVDC输电,可以快速准确地控制线路上的功率潮流的大小和方向。直流的快速可控特性通常用于提高互联交流网络的特性和效率。
参阅:
高压直流的50年: 1954 - 2004(Pdf, 0,06 MB)
常规高压直流:仍在继续发展 (Pdf, 0,08 MB) ]
ABB高压直流会议论文